1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

คอมบ์บัสบาร์สำหรับ C60N, C60H, C60L (IEC/EN พิตช์ 18 มม. / 0.71 นิ้ว)

คอมบ์บัสบาร์สำหรับ C60N, C60H, C60L (IEC/EN พิตช์ 18 มม. / 0.71 นิ้ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 368.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รองรับค่าพิกัดกระแสของเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าจาก Schneider Electric

รหัสสินค้า
A9XPH112SALE
A9XPH124SALE
A9XPH212SALE
A9XPH224SALE
A9XPH312SALE
A9XPH324SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง จำนวนวิธี คำอธิบายเส้น ความยาวในโมดูล 18 มม.

฿ 368.00

฿ 259.77

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 60 วัน 10220 mm121L12

฿ 656.00

฿ 463.07

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 60 วัน 10430 mm241L24

฿ 504.00

฿ 355.77

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 2 วัน 10220 mm61L + N12

฿ 960.00

฿ 677.66

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 60 วัน 10430 mm121L + N24

฿ 608.00

฿ 429.19

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 60 วัน 10220 mm43L12

฿ 1,320.00

฿ 931.79

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 60 วัน 10430 mm83L24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟเลี้ยง 415 V AC พิทช์ การเชื่อมต่อสายไฟ(mm) 18 กระแสไฟฟ้าใช้งาน(A) 100 A (ที่ 40 °C)