1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กฉากสำหรับยึด ชุด Plarailchain SC series

เหล็กฉากสำหรับยึด ชุด Plarailchain SC series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 351.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับ SC series ผลิตโดย Nihon Pisco
[คุณสมบัติ]
· ชนิดรวมสำหรับการเคลื่อนย้ายปลายและปลาย ยึดอยู่กับที่
[การใช้งาน]
· เหล็กฉากสำหรับยึด ราง โซ่

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้ารูปแบบ สั่งซื้อน้ำหนัก
(กรัม)
SC1520SC1520-K22
SC2040SC2040-K36.8
SC2540SC2540-K90.6
SC2560SC2560-K101.6
SC2580SC2580-K111.6
SC3560SC3560-K215.8
SC35100SC35100-K254.1
  1. *1 สำหรับทั้งปลายเคลื่อนที่และปลาย ยึดอยู่กับที่ นอกจากนี้ ปลายเคลื่อนย้ายและปลาย ยึดอยู่กับที่ ที่ไม่ใช่ คลองเลื่อย ดังนั้นโปรดสั่งซื้อแยกต่างหาก
  2. *2 น้ำหนักด้านบนคือน้ำหนักของ คลองเลื่อย ซ้ายและขวา

ข้อมูลช่วยในการเลือก

รูป รูปแบบ การสั่งซื้อ เหล็กฉากสำหรับยึด

โต๊ะวางชิ้นงาน การรองรับ รูปแบบ คำสั่ง เหล็กฉากสำหรับยึด

รหัสสินค้า
SC1520-K
SC2040-KSALE
SC2540-K
SC2560-K
SC2580-K
SC35100-K
SC3560-K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานPlarailchain ที่ รองรับการใช้งาน

฿ 406.06

PLARAIL CHAIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SC1520

฿ 478.06

฿ 148.92

PLARAIL CHAIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SC2040

฿ 351.04

PLARAIL CHAIN 1 ชิ้น 3 วัน 10SC2540

฿ 352.91

PLARAIL CHAIN 1 ชิ้น 3 วัน 10SC2560

฿ 365.17

PLARAIL CHAIN 1 ชิ้น 3 วัน 10SC2580

฿ 449.15

PLARAIL CHAIN 1 ชิ้น 3 วัน 10SC35100

฿ 422.12

PLARAIL CHAIN 1 ชิ้น 3 วัน 10SC3560

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง รูปทรง โลหะ มาตรฐาน สำหรับปลาย ยึดอยู่กับที่ และปลายเคลื่อนที่ ตำแหน่ง ติดตั้ง สกรู ติดตั้งด้านใน
ทิศทางการติดตั้ง มาตรฐาน สำหรับการติดตั้งเส้นรอบวงด้านในและด้านนอก ซีรี่ส์ Plarailchain SC วัสดุ SPCC + กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ ท์