(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์การไหลแบบรวมอุปกรณ์และควบคุมระยะไกล
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน อุณหภูมิสูง 90°C / เอาต์พุต สวิตช์ ทซ์ , เอาต์พุต พัลส์สะสม , เอาต์พุต อนาล็อก
· สามารถเปลี่ยน อัตราการไหล อัตราการไหล ทันทีได้
· กล่องป้องกัน IP65
รหัสสินค้า |
---|
PF2W520T-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด) (ลิตร / นาที) | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อก (mA) | สเปค หน่วย | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | คะแนนช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,131.60 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | ชีพจร | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1 | - | - | - | - | 2 ถึง 16 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ ไหลของน้ำ | ประเภท ของไหล | น้ำ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ทนต่อ ความดัน(MPa) | 1.5 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 90 | จำนวนจุดอินพุต | 4 |
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 to 24 ±10% | วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | เรซิ่น + โลหะ |
โครงสร้างการป้องกัน | IP65 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PF2W520T-03 ในชุด สวิตช์ การไหลแบบดิจิตอลสำหรับน้ำ สำหรับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง PF2W series
รหัสสินค้า |
---|
PF2W504T-03-2 |
PF2W504T-03-C |
PF2W504T-03N |
PF2W520T-03-1 |
PF2W520T-03-1-C |
PF2W520T-03-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด) (ลิตร / นาที) | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อก (mA) | สเปค หน่วย | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | คะแนนช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,370.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก / ชีพจร | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | - | - | 0.5 ถึง 4 | ไม่มี | ||
฿ 11,220.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | ชีพจร | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1 | - | - | - | - | 0.5 ถึง 4 | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | ||
฿ 10,454.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้อยกว่า 10 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | ชีพจร | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1 | - | - | - | ไม่มี | 0.5 ถึง 4 | ไม่มี | ||
฿ 14,370.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก / ชีพจร | แรงดันไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | - | - | 2 ถึง 16 | ไม่มี | ||
฿ 14,459.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก / ชีพจร | แรงดันไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | - | - | 2 ถึง 16 | คอนเนคเตอร์ (e-con) 1 ชิ้น | ||
฿ 14,370.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] เซนเซอร์ แยก | อนาล็อก / ชีพจร | กระแสไฟฟ้า | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 2 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | - | - | 2 ถึง 16 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง