(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โช้คอัพ DYSW ซีรีส์จาก FESTO
- โช้คอัพไฮดรอลิกพร้อมฟังก์ชันควบคุมการไหลแบบควบคุมเส้นทาง
- เพิ่มเส้นโค้งแรงกันกระแทกอย่างช้าๆ
- ระยะกันกระแทกยาว (6, 8, 10, 14, 17, 20 mm)
- เหมาะสำหรับการทำงานที่มีการสั่นสะเทือนต่ำ
- รอบเวลาสั้นๆ เป็นไปได้
- ไม่ต้องบำรุงรักษา
- ตำแหน่งปลายโลหะบนตัวเรือน
- ยึดแบบเกลียวตลอดพร้อมรูหกเหลี่ยม
- อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการใช้งาน : -10 ถึง 80°C
- ความเร็วกระแทก (m/s): 0.1 ถึง 3
- เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน: ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกหรือของเหลวเข้าไปในห้องด้านในของลูกสูบผ่านทางแกนลูกสูบ (เช่น โดยใช้ฝาครอบ)
ขนาด | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [mm] | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 |
โหมด การทำงาน | โช้ค ไฮดรอลิก พร้อม สปริง กลับ | |||||
การแสดงเดี่ยวการผลักดัน | ||||||
กันกระแทก | เส้นโค้ง คุณสมบัติ อ่อนที่ปรับได้เอง | |||||
ความยาวกันกระแทก [มม.] | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 |
ประเภทของการติดตั้ง | พร้อม น็อตล็อค | |||||
ความเร็วกระแทก [m / s] | 0.1 ถึง 2 | 0.1 ถึง 3 | ||||
ตำแหน่ง ชุมนุม | ใด | |||||
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ [g] | 6 | 11 | 21 | 42 | 67 | 91 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -10 ถึง +80 |
รหัสสินค้า |
---|
DYSW-7-10-Y1F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,298.29 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 4 วัน |
กำลังโหลด …
พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) | 15000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า อัลลอยด์ สูง | ค่า(N) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการติดตั้ง | พร้อมล็อคนัท | ขนาด | 7 | วัสดุ ก้านลูกสูบ | เหล็กอัลลอยด์สูง |
วัสดุ ซีล | NBR | รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิห้อง(s) | 0.2 | รีเซ็ตเวลาเป็นนาที อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(s) | 1 |
ความยาวกันกระแทก(มิลลิเมตร) | 10 | พลังงานคงเหลือสูงสุด(J) | 0.01 | กำลังรีเซ็ต(N) | 1.2 |
น้ำหนัก | 21 ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DYSW-7-10-Y1F ในชุด โช้ค DYSW series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง