(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า |
---|
10-PSE560-C01 |
10-PSE560-C01-28-C2 |
10-PSE560-C01-C2 |
10-PSE561-C01-28-C2 |
10-PSE563-C01 |
10-PSE564-C01 |
10-PSE564-C01-28 |
10-PSE564-C01-C2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | ทนต่อ ความดัน (MPa) | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า อนาล็อก (mA) | การใช้งาน | ตัวเลือก | เกลียวใน รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,918.95 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 1.5 | [DC1-5V] 1-5V | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | - | ||
฿ 6,308.70 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 1.5 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | - | ||
฿ 4,918.95 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 1.5 | [DC1-5V] 1-5V | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 1 MPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | - | ||
฿ 6,585.80 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 0.5 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | สำหรับ ความดันสุญญากาศ [0 ถึง -101 kpa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | - | ||
฿ 6,516.10 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 0.5 | [DC1-5V] 1-5V | - | สำหรับความดันบวกและลบ [-100 ถึง 100 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | - | ||
฿ 4,918.95 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 0.75 | [DC1-5V] 1-5V | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 500 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | - | ||
฿ 4,918.95 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 0.75 | - | [DC4-20mA] 4 ถึง 20 mA | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 500 kPa] | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | - | ||
฿ 6,308.70 | SMC PSE TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 0.75 | [DC1-5V] 1-5V | - | สำหรับความดันบวก [0 ถึง 500 kPa] | คอนเนคเตอร์ สำหรับ ตัวควบคุม เซนเซอร์วัดแรงดัน 1 ชิ้น | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์วัดแรงดัน | ประเภท ของไหล | อากาศ / น้ำ / สารหล่อลื่น / ก๊าซไนโตรเจน / ก๊าซกรดคาร์บอนิก / อาร์กอน | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | เซนเซอร์ แยก |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ เอาต์พุต | อนาล็อก | ลักษณะของ ของไหล | ไม่เป็นสนิม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | จำนวนจุดอินพุต | 1 | จำนวนจุด เอาต์พุต | 1 |
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 to 24 ±10% | วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | SUS316L |
รูยึด | ไม่ | แสดง | ไม่ | โคมไฟ | ไม่ |
มาตรฐานที่ได้มา | CE | โครงสร้างการป้องกัน | IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง