(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้ได้ในญี่ปุ่นเท่านั้นเนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ที่ปลอดภัยภายใน
· Exia II BT4 (สินค้าได้มาตราฐาน ผลิตภัณฑ์ อก.)
ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการรับรองว่าเป็น ระบบ ป้องกันการระเบิด ที่ปลอดภัยภายใน ซึ่งรวมแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับ โซลินอยด์วาล์ว และกรงนิรภัยในการรับรองประเภทอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าที่มีโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ของสมาคมเทคโนโลยีความปลอดภัย อุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น (TIIS)
* เนื่องจากการแสดงผล ระบบ และการเลือกบาเรียที่เชื่อมต่อ บาเรีย B (ประเภท Zener) จึงถูกยกเลิก (ธันวาคม 2017) เลือก A (ประเภท Zener) หรือ F (ประเภท แบบมีฉนวน)
รหัสสินค้า |
---|
51-SY5120-ATT30-C4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | เหล็กยึด | สเปค วาล์ว | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง | ระบบ แสดงผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,365.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.2 | สายไฟ ชนิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 3,000 มม.) | - | ไม่มีตัวยึด | 51-SY5000 | Rc | Z728.H |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | แรงดันไฟฟ้า | 12 V DC |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาโดยตรง |
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 51-SY5120-ATT30-C4 ในชุด ได้รับการรับรองโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ที่ปลอดภัยจากภายใน สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดท่อตรง 51-SY5000/7000/9000
รหัสสินค้า |
---|
51-SY5120-AL3-C8-F2 |
51-SY5120-AL3E-C6 |
51-SY5120-AL3E-C8-F1 |
51-SY5120-ATT30-C6-F1 |
51-SY5120-ATT30-C6-F2 |
51-SY5120-ATT30-C8-F1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | เหล็กยึด | สเปค วาล์ว | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง | ระบบ แสดงผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,967.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.45 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.) | - | มีตัวยึดด้านข้าง | 51-SY5000 | Rc | Z728.H | ||
฿ 5,927.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.33 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | ไม่มีตัวยึด | 51-SY5000 | Rc | Z728.H | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.45 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีขายึด | 51-SY5000 | Rc | Z728.H | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.33 | สายไฟ ชนิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 3,000 มม.) | - | มีขายึด | 51-SY5000 | Rc | Z728.H | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.33 | สายไฟ ชนิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 3,000 มม.) | - | มีตัวยึดด้านข้าง | 51-SY5000 | Rc | Z728.H | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.45 | สายไฟ ชนิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 3,000 มม.) | - | มีขายึด | 51-SY5000 | Rc | Z728.H |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง