(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ จาระบี รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-PFM710-01-C-MA-W |
25A-PFM710-01-C-MA-WR |
25A-PFM710-01-D-MA-W |
25A-PFM710-01-D-W |
25A-PFM710-01-E-MA-W |
25A-PFM710-01-F-MA-W |
25A-PFM711-02-B-M-W |
25A-PFM711-N02-B-WR |
25A-PFM725-01-D-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด) (ลิตร / นาที) | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | สเปค หน่วย | เหล็กยึด | สเปค | คะแนนช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | ตัวเลือก | คู่มือการใช้งาน | ใบรับรองการสอบเทียบ | สเปคเอาท์พุท | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อนาล็อก (mA) | อินพุตภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,267.55 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก / ชีพจร | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | แบบตรง | 0.2 ถึง 10 (5) | ไม่มี | คู่มือการใช้งาน (ญี่ปุ่นและอังกฤษ) | มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | NPN (1 เอาต์พุต ) + เอาต์พุต อนาล็อก (1-5 V) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 26,267.55 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก / ชีพจร | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | ยูนิต SI คงที่ | มี | แบบตรง | 0.2 ถึง 10 (5) | ไม่มี | คู่มือการใช้งาน (ญี่ปุ่นและอังกฤษ) | มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | NPN (1 เอาต์พุต ) + เอาต์พุต อนาล็อก (1-5 V) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 26,267.55 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก / ชีพจร | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | - | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | แบบตรง | 0.2 ถึง 10 (5) | ไม่มี | คู่มือการใช้งาน (ญี่ปุ่นและอังกฤษ) | มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | NPN (1 เอาต์พุต ) + เอาต์พุต อนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | 4 ถึง 20 | ไม่มี | ||
฿ 26,267.55 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก / ชีพจร | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | แบบตรง | 0.2 ถึง 10 (5) | ไม่มี | คู่มือการใช้งาน (ญี่ปุ่นและอังกฤษ) | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | NPN (1 เอาต์พุต ) + เอาต์พุต อนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | 4 ถึง 20 | ไม่มี | ||
฿ 26,267.55 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก / ชีพจร | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | [DC1-5V] 1-5V | - | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | แบบตรง | 0.2 ถึง 10 (5) | ไม่มี | คู่มือการใช้งาน (ญี่ปุ่นและอังกฤษ) | มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | PNP ( เอาต์พุต 1 ตัว) + เอาต์พุต อนาล็อก (1-5 V) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 26,267.55 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก / ชีพจร | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | - | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | แบบตรง | 0.2 ถึง 10 (5) | ไม่มี | คู่มือการใช้งาน (ญี่ปุ่นและอังกฤษ) | มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | PNP (1 เอาต์พุต ) + เอาต์พุต อนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | 4 ถึง 20 | ไม่มี | ||
฿ 26,267.55 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | 2 | - | - | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | แบบตรง | 2 ถึง 100 (50) | ไม่มี | คู่มือการใช้งาน (ญี่ปุ่นและอังกฤษ) | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | PNP 2 เอาต์พุต | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 26,267.55 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / ชีพจร | - | เกลียวใน | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | 2 | - | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | มี | แบบตรง | 2 ถึง 100 (50) | ไม่มี | คู่มือการใช้งาน (ญี่ปุ่นและอังกฤษ) | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | PNP 2 เอาต์พุต | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 26,267.55 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก / ชีพจร | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | - | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | ไม่มี | แบบตรง | 0.5 ถึง 25 (12.5) | ไม่มี | คู่มือการใช้งาน (ญี่ปุ่นและอังกฤษ) | ไม่มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัด | NPN (1 เอาต์พุต ) + เอาต์พุต อนาล็อก (4 ถึง 20 mA) | 4 ถึง 20 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ ไหล | ประเภท ของไหล | อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน / ก๊าซกรดคาร์บอนิก / อาร์กอน | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | จอแสดงผล แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 24±10% |
ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | 2 ทาง | วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | PBT | แสดง | ดิจิทัล |
โคมไฟ | การมี | มาตรฐานที่ได้มา | CE | โครงสร้างการป้องกัน | IP40 |
ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สายไฟพร้อมขั้วต่อ (2 ม.) + ยางหุ้มขั้วต่อ (ยางซิลิโคน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง