(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ จาระบี รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-SYA7320-C10-F2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เหล็กยึด | ประเภท วาล์ว | หมายเลข ไพล็อต | วาล์ว ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157,157.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø10 | พร้อม เหล็กยึด ด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | 25 A-SYA7000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ไม่มี น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-SYA7320-C10-F2 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม รองรับการใช้งาน กับ ถ่านชาร์จ 25 A-SYA5000/7000 series
รหัสสินค้า |
---|
25A-SYA5140-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เหล็กยึด | ประเภท วาล์ว | หมายเลข ไพล็อต | วาล์ว ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,743.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดเดี่ยว | 25 A-SYA5000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง