(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่นยึด, LNZG ซีรี่ส์
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาด : 40/50 และ 100/125
● รองรับมาตรฐาน : ISO 15552
● อุณหภูมิแวดล้อม (°C): -40 to +80
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - โพลิเมอร์
ตัวเสื้อ - อะลูมิเนียมอัลลอยแบบหล่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
LNZG-40/50 |
LNZG-100/125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,359.76 | BEARINGS WITH HOUSINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40/50 | 32960 | 129 | ||
฿ 3,710.25 | TRUNNION SUPPRT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100/125 | 32962 | 306 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ติดตั้ง | อะลูมิเนียมอัลลอย | วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ลิเมอร์ | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 80 | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง