กระบอกสูบระยะสโตรคสั้น, ซีรีส์ AEVC

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
กระบอกสูบระยะสโตรคสั้น เหมาะสำหรับงานจับยึดที่มีระยะสโตรคสั้น เช่น จิ๊กของกระบวนการตัดเฉือน
· ตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อมีการใช้ความดัน
· แรงจับยึดขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับขนาด
· พื้นที่ติดตั้งน้อยที่สุด
· ช่องเซ็นเซอร์แบบรวมในตัวสำหรับเซ็นเซอร์แบบสัมผัสหรือพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบไม่สัมผัส
· รูปแบบรูสำหรับการติดตั้งตามมาตรฐาน VDMA 24562 สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 100 มม.
กระบอกสูบระยะสโตรคสั้น, ซีรีส์ AEVC

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4 ถึง 100 มม.
ความยาวระยะสโตรค: 2.5 ถึง 25 มม.
ความยาวระยะสโตรค: 2.5 ถึง 25 มม.
รายละเอียดจำเพาะ
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M3 | M3 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 |
| ก้านลูกสูบมีเกลียวใน | — | — | — | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ก้านลูกสูบมีเกลียวนอก | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ก้านลูกสูบไม่มีเกลียว | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | ||||||||||||
| หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงาน/ ของไหลไพล็อต | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | ||||||||||||
| การออกแบบ | ลูกสูบ | ||||||||||||
| ก้านลูกสูบ | |||||||||||||
| ตัวกันกระแทก | มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน | ||||||||||||
| ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | ด้วยรูทะลุ | |||||||||||
| — | ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||||||||||||
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||||||||||
| ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 2.5 ถึง 8 | 2 ถึง 8 | 1.5 ถึง 8 | 1.5 ถึง 10 | 1 ถึง 10 | ||||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -20 ถึง +80 | ||||||||||||
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 1 | ||||||||||||