(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMPO ซีรี่ส์
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์นิวเมติกส์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ พร้อมมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบบล็อค
SMPO-1-H-B - แบบบล็อค
SMPO-8E - สำหรับร่อง T
● ความดันใช้งาน (bar) :
SMPO-1-H-B - 2: 6
SMPO-8E - 2: 8
● รูปแบบการทำงานของวาล์ว : 3/2
● อุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ (°C) : –15 ... +60
[การใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
การออกแบบ | |
---|---|
การออกแบบโครงสร้าง | สำหรับร่อง T-slot |
ประเภทของการติดตั้ง | ใส่ได้ในร่องสล็อตจากด้านบน |
ด้วยรูทะลุ | |
ด้วยอุปกรณ์เสริม | |
ทิศทางการเชื่อมต่อ | แนวนอน |
การทำซ้ำของจุดเปลี่ยน [มม.] | ±0.2 |
ตัวแสดงสถานะการเปลี่ยน | ออฟติคอล |
ข้อมูลทางเทคนิค | |
---|---|
ฟังก์ชันการเปลี่ยน | วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด |
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | ไม่สามารถใช้งานกับสารหล่อลื่นได้ |
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 2 ถึง 8 |
เวลาเปิด [ms] | 22 |
เวลาปิด [ms] | 52 |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | เกลียวใน M5 |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม | |
---|---|
อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -15 ถึง +60 |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 |
วัสดุ | |
---|---|
ตัวเรือน | อลูมิเนียมอโนไดซ์ |
เหล็กอัลลอยด์สูง | |
PA | |
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | ปลอดทองแดงและ PTFE |
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS |
การออกแบบ | การออกแบบบล็อค |
---|---|
ประเภทของการติดตั้ง | มีรูทะลุ |
ด้วยอุปกรณ์เสริม | |
การทำซ้ำของจุดเปลี่ยน [มม.] | ±0.2 |
ตัวแสดงสถานะการเปลี่ยน | ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ |
ข้อมูลทางเทคนิค | |
---|---|
ฟังก์ชันการเปลี่ยน | วาล์ว 3/2 ทาง, ปกติปิด |
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | ไม่สามารถหล่อลื่นได้ |
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 2 ถึง 6 |
เวลาเปิด [ms] | < 30 |
เวลาปิด [ms] | < 25 |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | ข้อต่อหางไหลสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 3 มม. |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม | |
---|---|
อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -15 ถึง +60 |
วัสดุ | |
---|---|
ตัวเรือน | PA, POM |
ข้อต่อหางไหล | ทองเหลือง |
รหัสสินค้า |
---|
SMPO-1-H-B |
SMPO-8E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การออกแบบ | วัสดุ ตัวเสื้อ | ประเภทของการติดตั้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | น้ำหนัก (g) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,528.09 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | การออกแบบบล็อค | ทองเหลือง, PA, POM | มีรูทะลุ, มีอุปกรณ์เสริม | 6 | 14 | 31008 | ||
฿ 3,144.24 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับร่อง T-slot | อลูมิเนียม, PA, อโนไดซ์, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | มีรูทะลุ, มีอุปกรณ์เสริม, สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน | 8 | 11 | 178563 |
กำลังโหลด …
หลักการวัด | แม่เหล็ก | ระดับการป้องกัน | IP65 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) | -15 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) | 60 | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | 2 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง