(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2 เกลียวใน | G 1/2 | ||
---|---|---|---|
เพลทการเชื่อมต่อ AG... | G 1/4, G, G 1/2 หรือ G 3/4 | ||
เพลทการเชื่อมต่อ AQ... | NPT 1/4, NPT, NPT 1/2 หรือ NPT 3/4 | ||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 3 | G 3/4 | ||
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | ||
การออกแบบ | สปูลวาล์วลูกสูบ | ||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||
การติดตั้งแบบ Inline | |||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||
ตัวบอกสถานะความดัน | ด้วยเซ็นเซอร์แรงดันสำหรับสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุตผ่านหน้าจอ LCD และเอาท์พุตไฟฟ้า | ||
ด้วยเซ็นเซอร์แรงดันสำหรับสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุตผ่านตัวบอกสถานะการทำงานและเอาท์พุตไฟฟ้า | |||
ด้วยเกจวัดแรงดันสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | |||
ด้วยเกจวัดแรงดันพร้อมด้วยสเกลสีแดง/สีเขียวสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | |||
G 1/4 เตรียมไว้ | |||
ฟังก์ชันวาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง, ปิด, โซลินอยด์เดี่ยว | ||
ฟังก์ชันซอฟต์สตาร์ท, ปรับได้ | |||
ไม่ทับซ้อนกัน | มี | ||
ฟังก์ชันไอเสีย | ไม่มีการควบคุมการไหล | ||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | 10 V24/10 V24F | ที่โซลินอยด์วาล์วไพล็อต: ไม่ล็อคตำแหน่ง ที่วาล์วระบายไอเสียไวและซอฟต์สตาร์ท: ล็อคตำแหน่ง, รีเซ็ตอัตโนมัติ | |
10 V24E | ที่โซลินอยด์วาล์วไพล็อต, ไม่มี ที่วาล์วระบายไอเสียไวและซอฟต์สตาร์ท: ล็อคตำแหน่ง, รีเซ็ตอัตโนมัติ | ||
10 V24P | ที่โซลินอยด์วาล์วไพล็อต: ไม่ล็อคตำแหน่ง/ล็อคตำแหน่ง ที่วาล์วระบายไอเสียไวและซอฟต์สตาร์ท: ล็อคตำแหน่ง, รีเซ็ตอัตโนมัติ | ||
10 V24C/10 V24D | ไม่มี | ||
วิธีรีเซต | สปริงเชิงกล | ||
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | ||
การจ่ายลมไพล็อต | ภายใน | ||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | ||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | เกลียวใน G 1/2 | ||
อัตราการไหลมาตรฐาน qnN [l/min] | |||
ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 5,700 | ||
อัตราการไหลมาตรฐาน qN [l/min], p2 = 6 บาร์ | |||
ในทิศทางการระบาย 2 > 3 | 7,600 | ||
ค่า C [l/s*min] | |||
ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 23.2 | ||
ค่า b | |||
ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 0.4 |
พอร์ตนิวเมติกส์ 1, 2 เกลียวใน | G 1/4 | |
---|---|---|
เพลทการเชื่อมต่อ AG... | G 1/4, G, G 1/2 หรือ G 3/4 | |
เพลทการเชื่อมต่อ AQ... | NPT 1/4, NPT, NPT 1/2 หรือ NPT 3/4 | |
พอร์ตนิวเมติกส์ 3 | G1 | |
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |
การออกแบบ | บ่ารองลูกสูบ | |
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยอุปกรณ์เสริม | |
การติดตั้งแบบ Inline | ||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |
ตัวบอกสถานะความดัน | ด้วยเซ็นเซอร์แรงดันสำหรับสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุตผ่านหน้าจอ LCD และเอาท์พุตไฟฟ้า | |
ด้วยเกจวัดแรงดันสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | ||
ด้วยเกจวัดแรงดันพร้อมด้วยสเกลสีแดง/สีเขียวสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | ||
Gシ เตรียมไว้ | ||
หลักการตรวจจับตำแหน่ง | หลักการลูกสูบแม่เหล็ก | |
ฟังก์ชันวาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง, ปิด, โซลินอยด์เดี่ยว | |
ฟังก์ชันซอฟต์สตาร์ท, ปรับได้ | ||
ไม่ทับซ้อนกัน | ไม่มี | |
ฟังก์ชันไอเสีย | ไม่มีการควบคุมการไหล | |
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | ไม่มี | |
วิธีรีเซต | สปริงเชิงกล | |
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | |
การจ่ายลมไพล็อต | ภายใน | |
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | เกลียวใน G1/2 | |
อัตราการไหลมาตรฐาน qnN [l/min] | ||
ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 4300 | |
อัตราการไหลมาตรฐาน qN [l/min], p2 = 6 บาร์ | ||
ในทิศทางการระบาย 2 > 3 | 9000 | |
ค่า C [l/s*min] | ||
ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 19.3 | |
ค่า b | ||
ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 0.21 |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2 เกลียวใน | G 1/2 | — | ||
---|---|---|---|---|
เพลทการเชื่อมต่อ AG... | G 1/4, G, G 1/2 หรือ G 3/4 | |||
เพลทการเชื่อมต่อ AQ... | NPT 1/4, NPT, NPT 1/2 หรือ NPT 3/4 | |||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 3 | G1 | |||
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |||
การออกแบบ | บ่ารองลูกสูบ | |||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยอุปกรณ์เสริม | |||
การติดตั้งแบบ Inline | ||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||
ตัวบอกสถานะความดัน | ด้วยเซ็นเซอร์แรงดันสำหรับสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุตผ่านหน้าจอ LCD และเอาท์พุตไฟฟ้า | |||
ด้วยเกจวัดแรงดันสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | ||||
ด้วยเกจวัดแรงดันพร้อมด้วยสเกลสีแดง/สีเขียวสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | ||||
G 1/4 เตรียมไว้ | ||||
หลักการตรวจจับตำแหน่ง | หลักการลูกสูบโซลินอยด์ | |||
ฟังก์ชันวาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง, ปิด, โซลินอยด์เดี่ยว | |||
ฟังก์ชันซอฟต์สตาร์ท, ปรับได้ | ||||
ไม่ทับซ้อนกัน | ไม่มี | |||
ฟังก์ชันไอเสีย | ไม่มีการควบคุมการไหล | |||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | ไม่มี | |||
วิธีรีเซต | สปริงเชิงกล | |||
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | |||
การจ่ายลมไพล็อต | ภายใน | |||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | |||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | เกลียวใน G 1/2 | |||
อัตราการไหลมาตรฐาน qnN [l/min] | ||||
ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 4,300 | |||
อัตราการไหลมาตรฐาน qN [l/min], p2 = 6 บาร์ | ||||
ในทิศทางการระบาย 2 > 3 | 9,000 | |||
ค่า C [l/s*min] | ||||
ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 19.3 | |||
ค่า b | ||||
ในทิศทางการไหลหลัก 1 > 2 | 0.21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง (°ค) | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ (°ค) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล มาตรฐาน ไอเสีย 6-> 0 บาร์ (ลิตร / นาที) | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง (เดซิเบล (A)) | ค่า C | b- ค่า | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | ในการเปลี่ยนเวลา (นางสาว) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,522.95 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | G3/4 | 5700 | 7600 | - | 23.2 | 0.4 | 65 | 370 | 8001469 | ||
฿ 26,066.10 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | -10 | 50 | -10 | 50 | -10 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | - | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 8038489 | ||
฿ 29,326.78 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 3.5 | -10 | 50 | -10 | 50 | -10 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | 75 | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 8038490 | ||
฿ 29,211.80 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | -10 | 50 | -10 | 50 | -10 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | 75 | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 8038492 | ||
฿ 29,671.25 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | -10 | 50 | -10 | 50 | -10 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | 75 | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 8038491 | ||
฿ 49,626.90 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | - | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 562580 | ||
฿ 42,635.88 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.5 | -10 | 50 | -10 | 50 | -10 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | - | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 548715 | ||
฿ 45,186.36 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.5 | -10 | 50 | -10 | 50 | -10 | 50 | G1 | 4300 | 9000 | 75 | 19.3 | 0.21 | 40 | 130 | 548717 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมหล่อฉีด | วัสดุ ซีล | NBR | วัสดุ ก้านลูกสูบ | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | G1/2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | G1/2 |
มิติ ความกว้าง | 62 | ระดับการป้องกัน | IP65 มีซ็อกเก็ตปลั๊ก |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง