(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SEU-1/2 |
SEU-1/4 |
SEU-1/8 |
SEU-3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ไอเสียอากาศ 6-> 5 บาร์ (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล มาตรฐาน ไอเสีย 6-> 0 บาร์ (ลิตร / นาที) | แรงดันอัตราการไหลมาตรฐาน 6-> 5 บาร์ (ลิตร / นาที) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง (เดซิเบล (A)) | สื่อปฏิบัติการ | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,741.40 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | 0.3 | G1/2 | G1/2 | 4020 | 6500 | 4560 | 15 | 86 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 6822 | ||
฿ 2,911.09 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | ซิงค์ดายคาส | 0.5 | G1/4 | G1/4 | 1100 | 2300 | 960 | 7 | 85 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 6753 | ||
฿ 1,990.34 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | ซิงค์ดายคาส | 0.5 | G1/8 | G1/8 | 550 | 1000 | 300 | 5 | 85 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 4616 | ||
฿ 3,712.23 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | 0.2 | G3/8 | G3/8 | 2280 | 4680 | 2880 | 11 | 83 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 6755 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ซีล | NBR | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 75 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -20 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง