(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
-Orientable
- เกลียวนอก พร้อมฐานหกเหลี่ยมภายใน
ผู้ผลิต จำนวน | ผลิตภัณฑ์ รหัส | การเชื่อมต่อสายไฟ D1 | ขนาดที่ ขนาดเกลียว [มิลลิเมตร] | ท่อ OD D2 | D5 Ø | D6 Ø | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | ประแจ ขนาด | น้ำหนัก / ชิ้น [ก.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153273 | QSLF-1 / 8-4-B | G1 / 8 | 2.8 | 4 | 10 | 9.9 | 25 | 20 | 7 | 18.7 | 14.9 | 14 | 14 |
153274 | QSLF-1 / 8-6-B | 4.2 | 6 | 12.5 | 11.8 | 26.8 | 20.5 | 7 | 20.3 | 17 | 14 | 15 | |
153276 | QSLF-1 / 8-8-B | 6 | 8 | 14.5 | 13.8 | 28.3 | 21 | 7 | 22.7 | 18.1 | 14 | 16 | |
153275 | QSLF-1 / 4-6-B | G1 / 4 | 4.3 | 6 | 12.5 | 11.8 | 31.3 | 25 | 9.5 | 21.8 | 17 | 17 | 22 |
153277 | QSLF-1 / 4-8-B | 6.7 | 8 | 14.5 | 13.8 | 32.3 | 25 | 9.5 | 23.7 | 18.1 | 17 | 24 | |
153279 | QSLF-1 / 4-10-B | 8 | 10 | 17.5 | 16.8 | 34.3 | 25.5 | 9.5 | 26 | 20.2 | 17 | 27 | |
153278 | QSLF-3 / 8-8-B | G3 / 8 | 6.7 | 8 | 14.5 | 13.8 | 34.8 | 27.5 | 11 | 24.7 | 18.1 | 21 | 33 |
153280 | QSLF-3 / 8-10-B | 8.3 | 10 | 17.5 | 16.8 | 37.3 | 28.5 | 11 | 27 | 20.2 | 21 | 36 |
รหัสสินค้า |
---|
QSLF-1/4-6-B |
QSLF-1/4-8-B |
QSLF-1/4-10-B |
QSLF-1/8-4-B |
QSLF-1/8-6-B |
QSLF-1/8-8-B |
QSLF-3/8-8-B |
QSLF-3/8-10-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,128.88 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4.3 | เกลียวใน G1/4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 153275 | 22 | ||
฿ 2,434.38 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 6.7 | เกลียวใน G1/4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | 153277 | 24 | ||
฿ 3,220.00 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 8 | เกลียวใน G1/4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | 153279 | 27 | ||
฿ 1,944.63 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 2.8 | เกลียวใน G1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 153273 | 14 | ||
฿ 1,920.38 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4.2 | เกลียวใน G1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 153274 | 15 | ||
฿ 2,337.50 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 6 | เกลียวใน G1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | 153276 | 16 | ||
฿ 2,541.13 | SOLENOID VALVES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 6.7 | เกลียวใน G3/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | 153278 | 33 | ||
฿ 3,278.25 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 8.3 | เกลียวใน G3/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | 153280 | 36 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | PBT | ขนาด | มาตรฐาน | ขนาดแพ็ค | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 6 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 80 | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) | -10 | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) | 60 |
การปล่อยสี แหวน | สีน้ำเงิน | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง