(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ แบบกดเข้า , QSM ซีรี่ส์
ข้อต่อสวมเร็ว เป็นข้อต่อที่ใช้สำหรับต่อสายยาง, ท่อ และเครื่องมือต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อตรง
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 2, 3, 4 และ 6
● ขนาดเกลียว : G1/8, R1/8, M3, M5, M6 และ M7
● ช่วงแรงดันที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : -0.095 ถึง 0.6
● วัสดุ
ตัวเรือน - PBT, ทองเหลือง, ชุบนิกเกิลและเหล็ก, ชุบนิกเกิล
แหวนกดสำหรับปลดท่อ - POM
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
- เกลียวนอกแบบภายนอกเป็นหกเหลี่ยม
หมายเลขผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | การเชื่อมต่อ D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D2 | D5 ⌀ | L1 | L2 | L3 | L4 | ประแจ ขนาด | น้ำหนัก/ชิ้น [ก.] | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133027 | QSM-M3-2 | M3 | 0.9 | 2 | 4.8 | 12.1 | 2.5 | — | 8.4 | 5 | 1 | 10 |
153301 | QSM-M3-3 | 3 | 7 | 13.3 | 2.5 | — | 9.6 | 5.5 | 1.1 | 10 | ||
130775 | QSM-M3-3-100 | 100 | ||||||||||
153303 | QSM-M3-4 | 1.1 | 4 | 9.8 | 15.7 | 2.5 | — | 11.5 | 8 | 2.4 | 10 | |
130776 | QSM-M3-4-100 | 100 | ||||||||||
133028 | QSM-M5-2 | M5 | 1.1 | 2 | 4.8 | 11.8 | 3 | — | 8.4 | 7 | 2.2 | 10 |
153302 | QSM-M5-3 | 2 | 3 | 9.8 | 16.2 | 3 | — | 11.5 | 8 | 3.4 | 10 | |
130777 | QSM-M5-3-100 | 100 | ||||||||||
153304 | QSM-M5-4 | 2.2 | 4 | 9.8 | 16.2 | 3 | — | 11.5 | 8 | 3.2 | 10 | |
130778 | QSM-M5-4-100 | 100 | ||||||||||
153306 | QSM-M5-6 | 2.1 | 6 | 11.8 | 17.3 | 3 | — | 12 | 10 | 4.5 | 10 | |
130779 | QSM-M5-6-100 | 100 | ||||||||||
132600 | QSM-M6-6 | M6 | 2.8 | 6 | 11.8 | 18 | 3.9 | — | 11.7 | 10 | 4.8 | 10 |
153305 | QSM-1/8-4 | R1/8 | 2.9 | 4 | — | 16 | 8 | 12 | 11.5 | 10 | 6 | 10 |
130755 | QSM-1/8-4-100 | 100 | ||||||||||
153307 | QSM-1/8-6 | 4.5 | 6 | — | 18 | 8 | 14 | 12 | 10 | 6 | 10 | |
130756 | QSM-1/8-6-100 | 100 | ||||||||||
186264 | QSM-G1/8-4 | G1/8 | 2.9 | 4 | — | 16.4 | 5.1 | — | — | 13 | 9.4 | 10 |
186265 | QSM-G1/8-6 | 2.8 | 6 | — | 18.4 | 5.1 | — | — | 13 | 11 | 10 |
- เกลียวนอกแบบภายในเป็นหกเหลี่ยม
หมายเลขผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | การเชื่อมต่อ D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D2 | D5 ⌀ | L1 | L2 | L3 | L4 | ประแจ ขนาด | น้ำหนัก/ชิ้น [ก.] | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133026 | QSM-M3-2-I | M3 | 1.1 | 2 | 5 | 12.1 | 2.5 | — | 8.4 | 1.3 | 0.8 | 10 |
153312 | QSM-M3-3-I | 1.6 | 3 | 8 | 15.7 | 2.5 | — | 11.5 | 1.5 | 2.3 | 10 | |
153314 | QSM-M3-4-I | 1.5 | 4 | 8 | 15.7 | 2.5 | — | 11.5 | 1.5 | 2.2 | 10 | |
153313 | QSM-M5-3-I | M5 | 1.9 | 3 | 8 | 16.2 | 3 | — | 11.5 | 2 | 3.2 | 10 |
153315 | QSM-M5-4-I | 2.5 | 4 | 8 | 16.2 | 3 | — | 11.5 | 2.5 | 3 | 10 | |
153317 | QSM-M5-6-I | 2.6 | 6 | 9.8 | 17.8 | 3 | — | 12 | 2.5 | 4.4 | 10 | |
153319 | QSM-M7-4-I | M7 | 3.1 | 4 | 9.8 | 18.9 | 5.5 | — | 11.5 | 3 | 6 | 10 |
133006 | QSM-M7-4-I-100 | 100 | ||||||||||
153321 | QSM-M7-6-I | 4.1 | 6 | 9.8 | 20.9 | 5.5 | — | 12 | 4 | 6.4 | 10 | |
153316 | QSM-1/8-4-I | R1/8 | 3.1 | 4 | 10 | 16.4 | 8 | 12.4 | 11.5 | 3 | 6.2 | 10 |
153318 | QSM-1/8-6-I | 4.1 | 6 | 10 | 18.2 | 8 | 14.2 | 12.5 | 4 | 5.6 | 10 | |
186266 | QSM-G1/8-4-I | G1/8 | 3.1 | 4 | 13 | 16.4 | 5.1 | — | — | 3 | 8.9 | 10 |
186267 | QSM-G1/8-6-I | 4.1 | 6 | 13 | 18.4 | 5.1 | — | — | 4 | 9.5 | 10 |
- เกลียวนอกแบบภายในเป็นหกเหลี่ยม
- แหวนปลดล็อคทรงกลม
หมายเลขผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | การเชื่อมต่อ D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D2 | D5 ⌀ | L1 | L2 | L3 | L4 | ประแจ ขนาด | น้ำหนัก/ชิ้น [ก.] | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133001 | QSM-M3-3-I-R | M3 | 1.6 | 3 | 6.0 | 5.5 | 13.3 | 2.5 | 9.6 | 1.5 | 2.3 | 10 |
132914 | QSM-M3-3-I-R-100 | 100 | ||||||||||
133002 | QSM-M3-4-I-R | 1.5 | 4 | 7.8 | 8.0 | 15.7 | 2.5 | 11.5 | 1.5 | 2.2 | 10 | |
132915 | QSM-M3-4-I-R-100 | 100 | ||||||||||
133003 | QSM-M5-3-I-R | M5 | 1.9 | 3 | 7.8 | 8.0 | 16.2 | 3.0 | 11.5 | 2.0 | 3.2 | 10 |
132916 | QSM-M5-3-I-R-100 | 100 | ||||||||||
133004 | QSM-M5-4-I-R | 2.5 | 4 | 7.8 | 8.0 | 16.2 | 3.0 | 11.5 | 2.5 | 3 | 10 | |
132917 | QSM-M5-4-I-R-100 | 100 | ||||||||||
133005 | QSM-M5-6-I-R | 2.6 | 6 | 9.8 | 9.8 | 17.8 | 3.0 | 12 | 2.5 | 4.4 | 10 | |
132918 | QSM-M5-6-I-R-100 | 100 | ||||||||||
133007 | QSM-M7-6-I-R | M7 | 4.1 | 6 | 9.8 | 9.8 | 20.9 | 5.5 | 12 | 4.0 | 6.4 | 10 |
132919 | QSM-M7-6-I-R-100 | 100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเสื้อ | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดแพ็ค | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว (นิวตันเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 889.73 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.9 | 10 | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | - | 153305 | 6 | ||
฿ 5,431.76 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.9 | 100 | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | - | 130755 | 6 | ||
฿ 1,132.80 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 3.1 | 10 | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | - | 153316 | 6.2 | ||
฿ 936.27 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 4.5 | 10 | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | - | 153307 | 6 | ||
฿ 1,236.27 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 4.1 | 10 | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | - | 153318 | 5.6 | ||
฿ 1,039.87 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.9 | 10 | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 7 | 186264 | 9.4 | ||
฿ 1,262.27 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 3.1 | 10 | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 7 | 186266 | 8.9 | ||
฿ 1,075.87 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.8 | 10 | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 7 | 186265 | 11 | ||
฿ 1,285.13 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 4.1 | 10 | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 7 | 186267 | 9.5 | ||
฿ 1,542.13 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | PBT | 1.1 | 10 | เกลียวนอก M3 | สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 mm | 0.48 | 133026 | 0.8 | ||
฿ 11,506.82 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | เหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล | 0.9 | 100 | เกลียวนอก M3 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 มม. | 0.48 | 130775 | 1.1 | ||
฿ 1,542.13 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | - | เหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล | 1.6 | 10 | เกลียวนอก M3 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 มม. | 0.48 | 133001 | 2.3 | ||
฿ 1,998.00 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | เหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล | 1.1 | 10 | เกลียวนอก M3 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 0.48 | 153303 | 2.4 | ||
฿ 1,532.50 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | เหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล | 1.5 | 10 | เกลียวนอก M3 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 0.48 | 153314 | 2.2 | ||
฿ 1,566.38 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | เหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล | 1.5 | 10 | เกลียวนอก M3 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 0.48 | 133002 | 2.2 | ||
฿ 1,319.20 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | - | PBT | 1.1 | 10 | เกลียวนอก M5 | สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 mm | 1.33 | 133028 | 2.2 | ||
฿ 1,106.93 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.2 | 10 | เกลียวนอก M5 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 1.33 | 153304 | 3.2 | ||
฿ 6,617.65 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.2 | 100 | เกลียวนอก M5 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 1.33 | 130778 | 3.2 | ||
฿ 1,070.80 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.5 | 10 | เกลียวนอก M5 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 1.33 | 153315 | 3 | ||
฿ 1,117.33 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.5 | 10 | เกลียวนอก M5 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 1.33 | 133004 | 3 | ||
฿ 6,572.94 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.5 | 100 | เกลียวนอก M5 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 1.33 | 132917 | 3 | ||
฿ 1,148.40 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.1 | 10 | เกลียวนอก M5 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 1.33 | 153306 | 4.5 | ||
฿ 6,891.76 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.1 | 100 | เกลียวนอก M5 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 1.33 | 130779 | 4.5 | ||
฿ 1,194.80 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.6 | 10 | เกลียวนอก M5 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 1.33 | 153317 | 4.4 | ||
฿ 1,210.40 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.6 | 10 | เกลียวนอก M5 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 1.33 | 133005 | 4.4 | ||
฿ 1,267.33 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 2.8 | 10 | เกลียวนอก M6 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | - | 132600 | 4.8 | ||
฿ 972.40 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 3.1 | 10 | เกลียวนอก M7 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 3.35 | 153319 | 6 | ||
฿ 1,070.80 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 4.1 | 10 | เกลียวนอก M7 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 3.35 | 153321 | 6.4 | ||
฿ 1,117.33 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | - | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 4.1 | 10 | เกลียวนอก M7 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 3.35 | 133007 | 6.4 |
กำลังโหลด …
ขนาด | มินิ | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 80 | การปล่อยสี แหวน | สีน้ำเงิน |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง