(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมายเลข ผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | ท่อ OD D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | D5 ⌀ | D6 ⌀ | H1 | H2 | น้ำหนัก / ชิ้น [ก.] | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153343 | QSML-3 | 3 | 1.7 | 6 | 3.2 | 11 | 4.5 | 1.5 | 10 |
153344 | QSML-4 | 4 | 2.5 | 8 | 3.2 | 13.5 | 5.5 | 2 | 10 |
130766 | QSML-4-100 | 100 | |||||||
153345 | QSML-6 | 6 | 3.4 | 10.5 | 3.2 | 15.5 | 6.5 | 4 | 10 |
130767 | QSML-6-100 | 100 |
หมายเลข ผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | ท่อ OD D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | D5 ⌀ | D6 ⌀ | H1 | H2 | น้ำหนัก / ชิ้น [ก.] | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153346 | QSML-3H | 3 | 1.2 | 3 | 9 | 24 | 14.7 | 1.7 | 10 |
153347 | QSML-4H | 4 | 1.9 | 4 | 9 | 25 | 14.7 | 1.7 | 10 |
153348 | QSML-6H | 6 | 3.2 | 6 | 10.5 | 26.5 | 17.3 | 2.4 | 10 |
ข้อต่อลด | |||||||||
153349 | QSML-4H-3 | 4 | 1.7 | 3 | 9 | 25 | 14.7 | 1.7 | 10 |
153350 | QSML-6H-4 | 6 | 1.9 | 4 | 9 | 26 | 14.7 | 1.9 | 10 |
รหัสสินค้า |
---|
QSML-4 |
QSML-4-100 |
QSML-4H |
QSML-4H-3 |
QSML-6 |
QSML-6H |
QSML-6H-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดแพ็ค | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,382.13 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 2.5 | 10 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 153344 | 2 | ||
฿ 8,855.29 | PUSH-IN L-CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | 2.5 | 100 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 130766 | 2 | ||
฿ 1,309.38 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 1.9 | 10 | ปลอกสวมแบบกดเข้า, QS-4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 153347 | 1.7 | ||
฿ 1,421.00 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | - | 1.7 | 10 | ปลอกสวมแบบกดเข้า, QS-4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 มม. | 153349 | 1.7 | ||
฿ 1,450.00 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 3.4 | 10 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 153345 | 4 | ||
฿ 1,503.38 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 3.2 | 10 | ปลอกสวมแบบกดเข้า, QS-6 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 153348 | 2.4 | ||
฿ 1,503.38 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 1.9 | 10 | ปลอกสวมแบบกดเข้า, QS-6 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 153350 | 1.9 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | PBT | ขนาด | มินิ | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 6 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 80 |
การปล่อยสี แหวน | สีน้ำเงิน | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง