(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผู้ผลิต จำนวน | ผลิตภัณฑ์ รหัส | การเชื่อมต่อสายไฟ D1 | ขนาดที่ ขนาดเกลียว [มิลลิเมตร] | ท่อ OD D2 | D5 Ø | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | ประแจ ขนาด 1 | ประแจ ขนาด 2 | น้ำหนัก / ชิ้น [ก.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153170 | QSSF-3 / 8-12-B | G3 / 8 | 11 | 12 | M22 × 1 | 36.8 | 11 | 6 | 7 | 14.5 | 12.4 | 24 | 27 | 66 |
รหัสสินค้า |
---|
QSSF-1/2-12-B |
QSSF-1/4-6-B |
QSSF-1/4-8-B |
QSSF-1/4-10-B |
QSSF-1/8-4-B |
QSSF-1/8-6-B |
QSSF-1/8-8-B |
QSSF-3/8-8-B |
QSSF-3/8-10-B |
QSSF-3/8-12-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดแพ็ค | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 578.84 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 1 | เกลียวใน G1/2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | 153171 | 70 | |||
฿ 2,434.38 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 5 | 10 | เกลียวใน G1/4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 153164 | 27 | ||
฿ 2,570.25 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 7 | 10 | เกลียวใน G1/4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | 153166 | 34 | ||
฿ 3,443.13 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 9 | 10 | เกลียวใน G1/4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | 153168 | 57 | ||
฿ 2,337.50 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 3 | 10 | เกลียวใน G1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 153162 | 17 | ||
฿ 2,381.13 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 5 | 10 | เกลียวใน G1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 153163 | 25 | ||
฿ 2,497.50 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 7 | 10 | เกลียวใน G1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | 153165 | 30 | ||
฿ 2,681.75 | TUBES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 7 | 10 | เกลียวใน G3/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | 153167 | 38 | ||
฿ 3,756.35 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 9 | 10 | เกลียวใน G3/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | 153169 | 57 | ||
฿ 4,194.59 | SPEED CONTROLLERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 11 | 10 | เกลียวใน G3/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | 153170 | 66 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | ขนาด | มาตรฐาน | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 6 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 80 |
การปล่อยสี แหวน | สีน้ำเงิน | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง