(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผู้ผลิต จำนวน | ผลิตภัณฑ์ รหัส | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ขนาดที่ ขนาดเกลียว [มิลลิเมตร] | ขนาด [mm] | น้ำหนัก / ชิ้น [ก.] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกลียวนอก D1 | สำหรับท่อ OD D2 | D5 Ø | H1 | H2 | H3 | L1 | ประแจ ขนาด | ||||
168875 | CRQSL-1 / 4-10 | R1 / 4 | 10 | 6 | 16.8 | 28.5 | 11 | 30.9 | 30.5 | 17 | 42 |
162876 | CRQSL-3 / 8-10 | R3 / 8 | 10 | 6 | 16.8 | 28.5 | 12 | 30.6 | 30.5 | 17 | 49 |
รหัสสินค้า |
---|
CRQSL-1/2-12 |
CRQSL-1/2-16 |
CRQSL-1/4-8 |
CRQSL-1/4-10 |
CRQSL-1/8-6 |
CRQSL-1/8-8 |
CRQSL-3/8-10 |
CRQSL-3/8-12 |
CRQSL-M5-4 |
CRQSL-M5-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว (นิวตันเมตร) | สื่อปฏิบัติการ | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,802.15 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.9 | เกลียวนอก R1/2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 162878 | 85 | ||
฿ 9,194.69 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.4 | เกลียวนอก R1/2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม. | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 162879 | 99 | ||
฿ 3,321.45 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.1 | เกลียวนอก R1/4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 162874 | 30 | ||
฿ 4,078.21 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | เกลียวนอก R1/4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 162875 | 42 | ||
฿ 2,460.63 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.9 | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 162872 | 19 | ||
฿ 3,017.26 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.2 | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 162873 | 26 | ||
฿ 4,257.59 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 6 | เกลียวนอก R3/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 162876 | 49 | ||
฿ 6,127.42 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.1 | เกลียวนอก R3/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 162877 | 65 | ||
฿ 2,117.34 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | เกลียวนอก M5 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 1.33 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 162870 | 12 | ||
฿ 2,420.24 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | เกลียวนอก M5 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 1.33 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 162871 | 18 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | สเตนเลส อัลลอยด์ สูง | ขนาด | มาตรฐาน | ขนาดแพ็ค | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -15 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 120 | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) | -10 | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) | 60 |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 4 - ความเค้น การกัดกร่อน สูงโดยเฉพาะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง