(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัส ผลิตภัณฑ์ | B1 | B2 | B3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS6-FRM-1/4 | 62 | วันที่ 31 | 76 | G1 / 4 | G1 / 2 | 87 | 39 | 85 |
MS6-FRM-1/2 | G1 / 2 |
รหัสสินค้า |
---|
MS6-A-IPM-80 |
MS6-A-RMV-IPM-80 |
MS6-FRM-1/2 |
MS6-FRM-1/2-I |
MS6-FRM-1/2-Y |
MS6-FRM-1/2-Y-Z |
MS6-FRM-1/2-Z |
MS6-FRM-1/4 |
MS6-FRM-1/4-I |
MS6-FRM-1/4-Y |
MS6-FRM-3/8 |
MS6-FRM-3/8-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | อัตราการไหล ขนาดเกลียว ในทิศทางการไหลหลัก 1 -> 2 (ลิตร / นาที) | ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ DC (V) | ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ AC (V) | วัสดุ สลักเกลียว | วัสดุ ของ ฐานรอง/แผ่นรอง ย่อย | สื่อปฏิบัติการ | ตำแหน่งติดตั้ง | การออกแบบ โครงสร้าง | ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | อัตราการไหล ขนาดเกลียว มาตรฐาน ในทิศทางการไหลหลัก 1 -> 2 (ลิตร/นาที) | เต้ารับ อัตราการไหล ขนาดเกลียว มาตรฐาน ที่ด้านบน (ลิตร/นาที) | เต้ารับ อัตราการไหล ขนาดเกลียว มาตรฐาน ลง (ลิตร/นาที) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,435.63 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมหล่อฉีด | อลูมิเนียมหล่อฉีด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543499 | 156 | ||
฿ 1,480.63 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 46 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมหล่อฉีด | อลูมิเนียมหล่อฉีด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543501 | 236 | ||
฿ 1,285.11 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | 0 | 20 | -10 | 60 | G1 / 2 | G1 / 2 | G1 / 2 | G1 / 2 | 14700 | - | - | - | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | 529853 | 458 | ||
฿ 2,099.76 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | 0 | 20 | -10 | 60 | G1 / 2 | G1 / 2 | G1 / 2 | G1 / 2 | 6000 | - | - | - | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | 536969 | 400 | ||
฿ 6,511.44 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | 0 | 12 | -10 | 60 | G1 / 2 | G1 / 2 | G1 / 2 | G1 / 2 | - | - | 0-250 | - | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | 529854 | 736 | ||
฿ 6,511.44 | BRANCHING MODULES | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | -0.95 | 6 | - | - | G1 / 2 | G1 / 2 | G1 / 2 | G1 / 2 | - | 0 ... 125 | 0 ... 250 | - | - | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย | ใด ๆ | โมดูล การแยกสาขา | สามารถทำงานด้วย การหล่อลื่น น้ำมัน ได้ (จำเป็นสำหรับการใช้งานต่อไป) | VDMA24364-B1/B2-L | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | 14700 | 4400 | 4600 | - | 736 | ||
฿ 1,285.11 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | 0 | 20 | -10 | 60 | G1 / 2 | G1 / 2 | G1 / 2 | G1 / 2 | - | - | 0-250 | - | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | 529856 | 458 | ||
฿ 1,285.11 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | 0 | 20 | -10 | 60 | G1 / 4 | G1 / 4 | G1 / 2 | G1 / 2 | 4200 | - | - | - | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | 529857 | 458 | ||
฿ 2,099.76 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 46 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | 0 | 20 | -10 | 60 | G1 / 4 | G1 / 4 | G1 / 2 | G1 / 2 | 3200 | - | - | - | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | 536967 | 400 | ||
฿ 6,511.44 | BRANCHING MODULES | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | - | - | - | - | G1 / 4 | G¼ | G1 / 2 | G1 / 2 | - | 0 ... 125 | 0 ... 250 | - | - | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย | ใด ๆ | โมดูล การแยกสาขา | สามารถทำงานด้วย การหล่อลื่น น้ำมัน ได้ (จำเป็นสำหรับการใช้งานต่อไป) | VDMA24364-B1/B2-L | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | 4200 | 6000 | 6400 | - | 736 | ||
฿ 1,285.11 | BRANCH MODULE | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | 0 | 20 | -10 | 60 | G3 / 8 | G3/8 | G1 / 2 | G1 / 2 | - | - | 0-250 | - | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | 529861 | 458 | ||
฿ 6,511.44 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | 0 | 12 | -10 | 60 | G3 / 8 | G3/8 | G1 / 2 | G1 / 2 | - | - | 0-250 | - | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | 529862 | 736 |
กำลังโหลด …
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -10 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) | 60 | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง