(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางแมนิโฟลด์สำหรับวาล์ว Inline (ชุดแมนิโฟลด์)
พอร์ตเชื่อมต่อ | CRC | วัสดุ | ความดันในการใช้งาน [บาร์] | แรงบิดในการขันสูงสุด สำหรับชุดประกอบ [Nm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1, 3, 5 | วาล์ว | ราง H | ผนัง | |||
G1/8 | 2 | อลูมิเนียมขึ้นรูป อัลลอย | -0.9 ถึง 10 | 0.45 | 1.5 | 3 |
รางแมนิโฟลด์สำหรับวาล์ว Sub-Base M5/M7
พอร์ตเชื่อมต่อ | CRC | วัสดุ | ความดันในการใช้งาน [บาร์] | แรงบิดในการขันสูงสุด สำหรับชุดประกอบ [Nm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 4 | 1, 3, 5 | 12/14, 82/84 | วาล์ว | ราง H | ผนัง | |||
M5 หรือ M7 | G1/8 | M5 | 2 | อลูมิเนียมขึ้นรูป อัลลอย | -0.9 ถึง 10 | 0.45 | 1.5 | 3 |
รางแมนิโฟลด์สำหรับวาล์ว Inline (ชุดแมนิโฟลด์)
พอร์ตเชื่อมต่อ | CRC | วัสดุ | การทำงาน ความดัน [บาร์] | แรงบิดในการขันสูงสุด สำหรับชุดประกอบ [Nm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1, 3, 5 | วาล์ว | ราง H | ผนัง | |||
G 1/4 | 2 | อลูมิเนียมขึ้นรูป อัลลอย | -0.9 ถึง 10 | 0.45 | 1.5 | 3 |
รางแมนิโฟลด์สำหรับวาล์ว Inline
พอร์ตเชื่อมต่อ | CRC | วัสดุ | ความดันในการใช้งาน [บาร์] | แรงบิดในการขันสูงสุด สำหรับชุดประกอบ [Nm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1, 3, 5 | วาล์ว | ราง H | ผนัง | |||
G 3/8 | 2 | อลูมิเนียมขึ้นรูป อัลลอย | -0.9 ถึง 10 | 1.18 | 1.5 | 3 |
รางแมนิโฟลด์สำหรับวาล์ว์ Sub-Base G1/8
พอร์ตเชื่อมต่อ | CRC | วัสดุ | ความดันในการใช้งาน [บาร์] | แรงบิดในการขันสูงสุด สำหรับชุดประกอบ [Nm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 4 | 1, 3, 5 | 12/14, 82/84 | วาล์ว | ราง H | ผนัง | |||
G 1/8 | G1/8 | M5 | 2 | อลูมิเนียมขึ้นรูป อัลลอย | -0.9 ถึง 10 | 0.45 | 1.5 | 3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (mm) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (บาร์) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (บาร์) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 | ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12/14 | ไพล็อต ไอเสียแอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 82/84 | แรงบิดขันแน่น สำหรับการติดตั้ง วาล์ว (Nm) | แรงบิดขันแน่น สำหรับการติดตั้งบนผนัง (Nm) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,882.81 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | - | - | G1/4 | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | - | - | 576417 | 344 | ||
฿ 1,390.88 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 22 | - | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | - | - | - | - | 576465 | 280 | ||
฿ 2,566.74 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 22 | - | - | G1/4 | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | - | - | 576419 | 535 | ||
฿ 1,926.64 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 22 | - | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | - | - | - | - | 576467 | 441 | ||
฿ 3,248.85 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | - | - | G1/4 | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | - | - | 576421 | 726 | ||
฿ 2,462.84 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 22 | - | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | - | - | - | - | 576469 | 601 | ||
฿ 3,700.59 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | - | - | G1/4 | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | - | - | 576423 | 917 | ||
฿ 2,998.59 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 22 | - | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | - | - | - | - | 576471 | 762 | ||
฿ 4,343.00 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | - | - | G1/4 | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | - | - | 576425 | 1108 | ||
฿ 3,533.90 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 22 | - | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | - | - | - | - | 576473 | 922 | ||
฿ 2,219.35 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 27.5 | - | - | G3/8 | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | - | - | 8026261 | 438 | ||
฿ 2,083.39 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 27.5 | - | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | - | - | - | - | 8026297 | 369 | ||
฿ 3,143.15 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 27.5 | - | - | G3/8 | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | - | - | 8026263 | 720 | ||
฿ 2,938.06 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 27.5 | - | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | - | - | - | - | 8026299 | 607 | ||
฿ 3,828.13 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 27.5 | - | - | G3/8 | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | - | - | 8026265 | 1002 | ||
฿ 3,569.64 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 27.5 | - | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | - | - | - | - | 8026301 | 845 | ||
฿ 4,697.58 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 27.5 | - | - | G3/8 | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | - | - | 8026267 | 1284 | ||
฿ 4,373.61 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 27.5 | - | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | - | - | - | - | 8026303 | 1083 | ||
฿ 5,567.04 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 27.5 | - | - | G3/8 | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | - | - | 8026269 | 1566 | ||
฿ 5,178.44 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 27.5 | - | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | - | - | - | - | 8026305 | 1321 | ||
฿ 3,652.12 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 32 | - | - | G1/2 | - | G1/2 | - | G1/2 | - | - | - | - | 8026377 | 759 | ||
฿ 2,778.60 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 32 | - | - | G1/2 | - | G1/2 | - | - | - | - | - | - | 8026413 | 652 | ||
฿ 4,659.74 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,666.52 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 32 | - | - | G1/2 | - | G1/2 | - | G1/2 | - | - | - | - | 8026379 | 1267 | ||
฿ 4,024.98 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 32 | - | - | G1/2 | - | G1/2 | - | - | - | - | - | - | 8026415 | 1093 | ||
฿ 7,681.34 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 32 | - | - | G1/2 | - | G1/2 | - | G1/2 | - | - | - | - | 8026381 | 1776 | ||
฿ 5,435.22 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 32 | - | - | G1/2 | - | G1/2 | - | - | - | - | - | - | 8026417 | 1533 | ||
฿ 9,695.32 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 32 | - | - | G1/2 | - | G1/2 | - | G1/2 | - | - | - | - | 8026383 | 2285 | ||
฿ 6,844.64 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 32 | - | - | G1/2 | - | G1/2 | - | - | - | - | - | - | 8026419 | 1973 | ||
฿ 11,709.72 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 32 | - | - | G1/2 | - | G1/2 | - | G1/2 | - | - | - | - | 8026385 | 2793 | ||
฿ 8,254.88 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 32 | - | - | G1/2 | - | G1/2 | - | - | - | - | - | - | 8026421 | 2413 | ||
฿ 1,971.81 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | M7 | G1/8 | M7 | G1/8 | M5 | M5 | 0.45 | 3 | 566606 | 107 | ||
฿ 2,273.11 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | M7 | G1/8 | M7 | G1/8 | M5 | M5 | 0.45 | 3 | 566607 | 135 | ||
฿ 2,574.88 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | M7 | G1/8 | M7 | G1/8 | M5 | M5 | 0.45 | 3 | 566608 | 163 | ||
฿ 3,177.93 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | M7 | G1/8 | M7 | G1/8 | M5 | M5 | 0.45 | 3 | 566610 | 219 | ||
฿ 3,558.58 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | M7 | G1/8 | M7 | G1/8 | M5 | M5 | 0.45 | 3 | 566612 | 275 | ||
฿ 4,125.74 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | M7 | G1/8 | M7 | G1/8 | M5 | M5 | 0.45 | 3 | 566614 | 331 | ||
฿ 1,642.95 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | - | G1/8 | - | - | - | - | 0.45 | 3 | 566558 | 66 | ||
฿ 1,917.15 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | - | G1/8 | - | - | - | - | 0.45 | 3 | 566559 | 81 | ||
฿ 2,191.35 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | - | G1/8 | - | - | - | - | 0.45 | 3 | 566560 | 96 | ||
฿ 2,738.40 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | - | G1/8 | - | - | - | - | 0.45 | 3 | 566562 | 126 | ||
฿ 3,286.35 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | - | G1/8 | - | - | - | - | 0.45 | 3 | 566564 | 156 | ||
฿ 3,608.33 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | - | G1/8 | - | - | - | - | 0.45 | 3 | 566566 | 186 | ||
฿ 1,971.81 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | M5 | G1/8 | M5 | G1/8 | M5 | M5 | 0.45 | 3 | 566582 | 107 | ||
฿ 2,273.11 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | M5 | G1/8 | M5 | G1/8 | M5 | M5 | 0.45 | 3 | 566583 | 135 | ||
฿ 2,574.88 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | M5 | G1/8 | M5 | G1/8 | M5 | M5 | 0.45 | 3 | 566584 | 163 | ||
฿ 3,177.93 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | M5 | G1/8 | M5 | G1/8 | M5 | M5 | 0.45 | 3 | 566586 | 219 | ||
฿ 3,558.58 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | M5 | G1/8 | M5 | G1/8 | M5 | M5 | 0.45 | 3 | 566588 | 275 | ||
฿ 4,125.74 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10.5 | -0.9 | 10 | G1/8 | M5 | G1/8 | M5 | G1/8 | M5 | M5 | 0.45 | 3 | 566590 | 331 | ||
฿ 2,081.59 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | -0.9 | 10 | G1/4 | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | 0.65 | 3 | 566618 | 118 | ||
฿ 2,437.09 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | -0.9 | 10 | G1/4 | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | 0.65 | 3 | 566619 | 159 | ||
฿ 2,793.96 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | -0.9 | 10 | G1/4 | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | 0.65 | 3 | 566620 | 200 | ||
฿ 3,506.34 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | -0.9 | 10 | G1/4 | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | 0.65 | 3 | 566622 | 282 | ||
฿ 3,970.56 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | -0.9 | 10 | G1/4 | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | 0.65 | 3 | 566624 | 364 | ||
฿ 4,641.46 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | -0.9 | 10 | G1/4 | - | G1/4 | - | G1/4 | - | - | 0.65 | 3 | 566626 | 446 | ||
฿ 2,409.99 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 16 | -0.9 | 10 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | M5 | M5 | 0.65 | 3 | 566642 | 232 | ||
฿ 2,793.50 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 16 | -0.9 | 10 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | M5 | M5 | 0.65 | 3 | 566643 | 306 | ||
฿ 3,176.58 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 16 | -0.9 | 10 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | M5 | M5 | 0.65 | 3 | 566644 | 380 | ||
฿ 3,711.64 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 16 | -0.9 | 10 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | M5 | M5 | 0.65 | 3 | 566646 | 528 | ||
฿ 4,433.13 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 16 | -0.9 | 10 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | M5 | M5 | 0.65 | 3 | 566648 | 676 | ||
฿ 5,154.62 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 16 | -0.9 | 10 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | M5 | M5 | 0.65 | 3 | 566650 | 824 | ||
฿ 2,519.30 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | -0.9 | 10 | G3/8 | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | 1.18 | 3 | 574455 | 226 | ||
฿ 2,957.94 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 19 | -0.9 | 10 | G3/8 | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | 1.18 | 3 | 574456 | 297 | ||
฿ 3,396.11 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 19 | -0.9 | 10 | G3/8 | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | 1.18 | 3 | 574457 | 368 | ||
฿ 4,020.73 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 19 | -0.9 | 10 | G3/8 | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | 1.18 | 3 | 574459 | 510 | ||
฿ 4,845.54 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 19 | -0.9 | 10 | G3/8 | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | 1.18 | 3 | 574461 | 652 | ||
฿ 5,670.34 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 19 | -0.9 | 10 | G3/8 | - | G3/8 | - | G3/8 | - | - | 1.18 | 3 | 574463 | 794 |
กำลังโหลด …
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง