(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมายเลข ผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ขนาดที่ ขนาดเกลียว [มิลลิเมตร] | ขนาด [mm] | น้ำหนัก / ชิ้น [ก.] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สำหรับท่อ OD D1 | D5 Ø | D6 Ø | H1 | L1 | L2 | ||||
130656 | CRQSY-4 | 4 | 2 | 9.8 | 3.2 | 11 | 41.1 | 18.4 | 15 |
130657 | CRQSY-6 | 6 | 3.3 | 11.8 | 3.2 | 13 | 44.3 | 18.6 | 24 |
130658 | CRQSY-8 | 8 | 4.9 | 13.8 | 3.2 | 15 | 51.4 | 20.9 | 34 |
130659 | CRQSY-10 | 10 | 5.6 | 16.8 | 4.3 | 18 | 58.5 | 23.5 | 52 |
130660 | CRQSY-12 | 12 | 7 | 19.8 | 4.3 | 21 | 64.8 | 25.4 | 80 |
130661 | CRQSY-16 | 16 | 8.2 | 23.7 | 4.3 | 25 | 78.5 | 30.2 | 121 |
รหัสสินค้า |
---|
CRQSY-4 |
CRQSY-6 |
CRQSY-8 |
CRQSY-10 |
CRQSY-12 |
CRQSY-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | สื่อปฏิบัติการ | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,678.47 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 130656 | 15 | |||
฿ 3,973.08 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.3 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 130657 | 24 | |||
฿ 4,993.53 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.9 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 130658 | 34 | |||
฿ 6,489.15 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.6 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 130659 | 52 | |||
฿ 10,730.11 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 130660 | 80 | |||
- | ฿ 14,432.00 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 61 วัน | 8.2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม. | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 130661 | 121 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | สเตนเลส อัลลอยด์ สูง | ขนาด | มาตรฐาน | ขนาดแพ็ค | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -15 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 120 | จำนวน เต้ารับ | 2 | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 4 - ความเค้น การกัดกร่อน สูงโดยเฉพาะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง