(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถ ล็อค และถือล็อคด้วยมือด้วย ประแจหกเหลี่ยม ทำให้ติดเข้ากับอุปกรณ์ได้ง่าย
· ปรับปรุงการบำรุงรักษาเนื่องจากโครงสร้างที่แยกจากกัน
· แรงดูดจับ ดีขึ้น 15%
· ความแม่นยำ ในการหยุดสูง ±1 มม. หรือน้อยกว่า
· ความยาวรวม สั้นลงสูงสุด 18 mm
รหัสสินค้า |
---|
MDWBB50-100-XC35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | วิธีการทำงานของก้าน | รูปทรง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สิ้นสุดการล็อก | วาล์ว | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ควงรับโลหะ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | ประเภทของ ปะเก็น | สเปค กำหนดเองทำ | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ความยาวก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,320.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 100 | แท่งร็อด เดี่ยว | มาตรฐาน | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | [มี] มี (เฉพาะด้านคัน) | ไม่ | 0.08~ 1 | เบาะลม | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | - | ด้วย เครื่องกวาดตะกอน ขดลวด | - | ไม่มี | N/A |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง