(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้กับ เครื่องมือกล ในบรรยากาศ ของไหล หล่อเย็น
· รองรับการใช้งาน การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการสาดน้ำ เช่น เครื่องแปรรูปอาหารและล้างรถ
รหัสสินค้า |
---|
CDQ2A40R-30DMZ-M9BAL-XC6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | สเปค กำหนดเองทำ | วัสดุ ของ ปะเก็น | ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,892.80 | SMC CDQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 30 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9BA | 3 | 2 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.08 ถึง 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDQ2A40R-30DMZ-M9BAL-XC6 ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก ปรับปรุง กันน้ำ รุ่นมาตรฐาน ทำหน้าที่สองทาง แกนเดี่ยว CQ2 series
รหัสสินค้า |
---|
CDQ2A100R-100DMZ-XC6 |
CDQ2A100R-100DZ |
CDQ2A100R-100DZ-M9BA |
CDQ2A40R-30DMZ-M9BAZ-XC6 |
CDQ2A40R-30DMZ-M9PAL |
CDQ2A40R-30DMZ-XC6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | สเปค กำหนดเองทำ | วัสดุ ของ ปะเก็น | ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,668.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 100 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 8,546.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 100 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มี | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 10,229.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 100 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | M9BA | 0.5 | 2 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มี | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 11,283.74 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 30 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9BA | 5 | 2 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 5,252.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 30 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9PA | 3 | 2 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ไม่มี | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 4,062.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 30 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง