(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[10-/11-ซีรีส์ ซีรีส์สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม
[20-Series ทองแดง/ สเปค]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
[21/22-Series, ทองแดง / ฟลูออรีน / ปราศจากซิลิโคน + ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ]
· รองรับสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ วัสดุ ที่เป็นทองแดง ฟลูออรีน และซิลิโคน
· โครงสร้างเหมือนกับชุดสะอาด (จาระบี และบรรจุภัณฑ์ต่างจากรุ่นคลีน)
รหัสสินค้า |
---|
10-CDQSB12-10D-A90L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,037.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | - | 0.07 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | A90 | 3 | 2 | รูทะลุ (มาตรฐาน) | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-CDQSB12-10D-A90L ในชุด กระบอกสูบ ขนาด ขนาดเล็ก สะอาด / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ ซีรีส์ 10/11/20/21/22-CQS
รหัสสินค้า |
---|
10-CDQSB12-10D |
10-CDQSB12-10D-A93 |
10-CDQSB12-10D-A93L |
10-CDQSB12-10D-A93LS |
10-CDQSB12-10D-A93S |
10-CDQSB12-10D-A93V |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,450.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | -10~ 70 | 0.07 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | รูทะลุ (มาตรฐาน) | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | ||
฿ 2,184.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | - | 0.07 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | A93 | 0.5 | 2 | รูทะลุ (มาตรฐาน) | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | ||
฿ 2,332.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | - | 0.07 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | A93 | 3 | 2 | รูทะลุ (มาตรฐาน) | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | ||
฿ 1,891.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | - | 0.07 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | A93 | 3 | 1 | รูทะลุ (มาตรฐาน) | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | ||
฿ 1,817.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | - | 0.07 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | A93 | 0.5 | 1 | รูทะลุ (มาตรฐาน) | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | ||
฿ 2,332.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | - | 0.07 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | A93V | 0.5 | 2 | รูทะลุ (มาตรฐาน) | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง