1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 6/10/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

TeSys 690 V เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์, 3P, 1.6 ถึง 2.5 A, 3 kA

MOTOR CIRCUIT BREAKERS GV2-ME

TeSys 690 V เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์, 3P, 1.6 ถึง 2.5 A, 3 kA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ความคุ้มค่า
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,546.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ - GV2-ME
สำหรับใช้กับ TeSys คอนแทคเตอร์ที่พิกัดสูงถึง 15 kW
มีการป้องกันการลัดวงจรและโหลดเกิน
ตำแหน่ง 'OFF' ล็อคได้
อาจใช้หน้าสัมผัสเสริมในการส่งสัญญาณ ‘OFF’ หรือสภาพการตัดวงจร
เข้าสายแบบสกรู

ได้รับการอนุมัติ
ได้มาตรฐาน UL, ผ่านการรับรองจาก CSA

รหัสสินค้า
GV2ME07 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,546.67

฿ 1,267.03

MOTOR CIRCUIT BREAKERS GV2-ME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย TeSys จำนวนขั้ว 3P ชุด GV2M
ความกว้าง 44.5mm ความยาว 89mm ความลึก 78.2mm
ระดับแรงดันไฟฟ้า 690 V ขนาด 89 x 44.5 x 78.2 mm ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD โมเดล CAD 3D
ช่วง กระแสไฟฟ้า 1.6 → 2.5 A ทำลายความจุ 3 kA ชนิดมีขั้ว สกรู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GV2ME07 ในชุด TeSys 690 V เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์, 3P, 1.6 ถึง 2.5 A, 3 kA