1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดวงแหวน สเตนเลส ภายใน

ชุดวงแหวน สเตนเลส ภายใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,250.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วงแหวน สเตนเลส ไปตามมาตรฐาน DIN 1.4122 (BSC SF 14) และยังเป็นไปตามBS3673
มีให้เลือกหลายขนาดทั้งภายนอกและแบบ 'E'
มีคีมปากจิ้งจก RS ที่เหมาะสม

รหัสสินค้า
278-360SALE
278-376SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนชิ้น เหมาะกับเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง ความหนาของ แหวน ขั้นต่ำ ความหนาสูงสุดของ แหวน สำหรับ เพลา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เหมาะกับเส้นผ่าศูนย์กลางร่องสูงสุด สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ต่ำสุด สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด เหมาะกับเส้นผ่าศูนย์กลางร่องขั้นต่ำ

฿ 8,028.47

฿ 5,352.58

CIRCLIPS STAINLESS STEEL 1 ชิ้น 7 วัน 108901.5 ถึง 9 มม. 3.8 ถึง 15.2 มม. 8.4 ถึง 12.5 มม0.4 มม., 0.8 มม1 มม., 1.1 มม2.25 ถึง 12 มม., 4 ถึง 16 มม., 8 ถึง 12 มม12.5 มม., 15.2 มม., 9 มม2.25 มม., 4 มม., 8 มม12 มม., 16 มม1.5 มม. 3.8 มม. 8.4 มม

฿ 4,250.58

฿ 2,833.86

CIRCLIPS STAINLESS STEEL 1 ชิ้น 7 วัน 1045010 ถึง 15 มม., 13.4 ถึง 23.9 มม., 14.6 ถึง 26.2 มม1 มม., 1.2 มม1.2 มม., 1.5 มม13 ถึง 20 มม., 14 ถึง 25 มม15 มม., 23.9 มม., 26.2 มม13 มม., 14 มม20 มม., 25 มม10 มม., 13.4 มม., 14.6 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สแตนเลส ประเภทห่วง ประเภท E, ภายนอก, ภายใน