1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับลิ้นชักพลาสติกแบบซ่อนที่ติดตั้งสีดำด้าน【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

THERMOPLASTIC

มือจับลิ้นชักพลาสติกแบบซ่อนที่ติดตั้งสีดำด้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 767.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมพลาสติก
วัสดุทำจากเทอร์โมพลาสติกสีดำที่ไม่หลุดลอก
อินเสิร์ทเป็นเกลียวทองเหลือง

รหัสสินค้า
456-563 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 767.83

฿ 542.01

THERMOPLASTIC 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา ผิวด้าน วัสดุ พลาสติก ความยาว 137mm
ประเภท เกลียว M6 ความกว้าง 25mm สี สีดำ
เม็ดมีด วัสดุ ทองเหลือง ศูนย์ซ่อม 120mm ความสูง 50mm
ปกปิด fixings มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 456-563 ในชุด มือจับลิ้นชักพลาสติกแบบซ่อนที่ติดตั้งสีดำด้าน