1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สลักเกลียวบานพับพินพีซี【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

POLYCARBONATE HINGE

สลักเกลียวบานพับพินพีซี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,741.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บานพับ โพลีคาร์บอเนต เหล่านี้ทำจาก ไนล่อน PA6 30% (GF)วัสดุ ที่เหนียวและแข็งแรงนี้รับประกัน ความทนทาน และเพิ่มความต้านทานต่อการกระแทกสถานะขาพิน ทำ สเตนเลส ช่วยให้สามารถเปิดได้ 180 °และ สนิม
• ขาพิน สเตนเลส
•เปิดกว้าง 180 °
• บานพับ ทำจาก PA6 ไนล่อน เติมแก้ว 30%

รหัสสินค้า
283-4091 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,741.65

฿ 1,827.86

POLYCARBONATE HINGE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PC ความยาว 40 มม ความกว้าง 40 มม
ความหนา 5 มม ประเภทการปิด สามารถแกว่งได้อย่างอิสระ แก้ไขขนาดรู M5
วิธีการแก้ไข สลักเกลียว-on บานพับ ชนิด ขาพิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 283-4091 ในชุด สลักเกลียวบานพับพินพีซี