(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สั่งการแบบ Manual ผ่านสวิตช์แบบเลือกค่าแบบหมุน
ขั้วสกรู
พิสัย | TeSys | จำนวนขั้ว | 3P | ชุด | GV2L |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง | 44.5mm | ความยาว | 89mm | ความลึก | 97mm |
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 690 V | ขนาด | 89 x 44.5 x 97 mm | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | โมเดล CAD 3D |
ช่วง กระแสไฟฟ้า | 5.5 → 8 A, 7 → 10 A | ทำลายความจุ | 4 kA | ชนิดมีขั้ว | สกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GV2L14 ในชุด มอเตอร์เบรกเกอร์ GV2-L
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง