(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อาจใช้กับ มอเตอร์ เดี่ยวหรือสามเฟส
ชุด | ATS01 | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 9 A | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 4 กิโลวัตต์ |
---|---|---|---|---|---|
คะแนน IP | IP20 | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -10°C | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 480 V |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +40°C | แรงดันไฟเลี้ยง | 110 ถึง 480 V | ความลึกโดยรวม | 145 มม |
ระยะ | 3 | ความยาวรวม | 130.7 มม | ความกว้างโดยรวม | 45 มม |
อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟฟ้า | 24 V dc, 110 → 240 V ac |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ATS01N109FT ในชุด Altistart เริ่มต้นอย่างนุ่มนวล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง