1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 6/10/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

TeSys T ซีรีส์ Modbus

TeSys T ซีรีส์ Modbus
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,706.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุด อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ของ Schneider ระดับมืออาชีพจาก TeSys T seriesอุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ มีอยู่ในพิกัด กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าต่างๆตัวควบคุมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การตรวจสอบการควบคุมและการป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า
ตัว ยึด รางปีกนก (DIN Rail)

รหัสสินค้า
LTMR08MFMSALE
LTMR27MFMSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,741.67

฿ 16,759.24

TESYS T SERIES - MODBUS 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 21,706.67

฿ 15,322.74

TESYS T SERIES - MODBUS 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย TeSys T ชุด TeSys T อุปกรณ์แหล่งจ่าย 30 W
ตรงตามมาตรฐาน ABS, ATEX, BV, CCC, CSA, CSA C22.2 หมายเลข 14, C-TICK, DNV, EAC, EN 60947-4-1, EN / IEC 60068, EN / IEC 60068-2-30, EN / IEC 60070 -2-11, EN / IEC 60695-2-12, EN / IEC 60947-1, EN / IEC 60947-4-1, EN / IEC 61000-4-5, GL, IACS E10, IEC 60947-4-1 , KERI, LROS (ลอยด์ลงทะเบียนจัดส่ง), NOM, RINA, rmros, UL, UL 508, UL 94 ช่วง กระแสไฟฟ้า 0.4 ถึง 8 A อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟฟ้า 100 → 240 V ac
ประเภทส่วนประกอบ ตัวควบคุม มอเตอร์ ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail)