1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 6/10/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ยูนิตป้องกันเทอร์มิสเตอร์ รุ่น LT3-S

THERMISTORPROTECTIONRELAY

ยูนิตป้องกันเทอร์มิสเตอร์ รุ่น LT3-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,960.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ได้กับมอเตอร์ทุกรุ่นที่ติดตั้งเทอร์มิสเตอร์โพรบแบบ PTC ตรวจสอบอุณหภูมิของขดลวดเพื่อไม่ให้มีค่าสูงเกินค่าพิกัดใช้งาน จึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการ Fault ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง สามารถใช้ตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิว
รีเซ็ตแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล
รีเซ็ตจากระยะไกล
การจัดเก็บ Fault เมื่อปิดแหล่งจ่าย
การแสดง Fault
ฟังก์ชั่นทดสอบ

รหัสสินค้า
LT3SA00MW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,960.00

THERMISTORPROTECTIONRELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย TeSys อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -25°C อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +60°C
อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟฟ้า 24...230 V AC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LT3SA00MW ในชุด ยูนิตป้องกันเทอร์มิสเตอร์ รุ่น LT3-S