(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สตัดมีเกลียวที่ยึดได้เอง สำหรับใช้ติดตั้งอย่างรวดเร็วเพียงกดเข้าไป
เหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการชุบซิงค์ชุบเคลียร์พาสสิเวชั่น และชุบผิวแข็ง ตามมาตรฐาน BS3382
เปลี่ยนสตัดมีเกลียวในการใช้งานด้านโลหะแผ่นบางได้ในราคาประหยัด
ขนาด เกลียว | M4 | การขัดเงา | ชุบซิงค์และชุบเคลียร์พาสสิเวชั่น | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | 10mm | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว | 5.5mm | สำหรับความหนาแผงต่ำสุด | 1mm |
แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู | 4mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 827-372 ในชุด ตัวยึดสตัดแบบแค็ปทีฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง