(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์ความดัน IS100 ซีรี่ส์ใช้สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม อัตโนมัติในหลากหลายสาขาเช่นเครื่องจักร อุตสาหกรรม เคมีเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
IS100-02 |
IS101-02 |
IS112-02 |
IS113-02-04 |
IS114-02-04 |
IS114-02-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ของไหล | สเปคเอาท์พุท | ขนาด เต้ารับ ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,531.30 | SMC IS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | ด้วย คอนเนคเตอร์ โลหะ 3 คอร์/แกน | - | ||
฿ 2,193.00 | SMC IS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | แผ่นเพลท เทอร์มินอล สัมผัส | - | ||
฿ 3,288.65 | SMC IS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | แผ่นเพลท เทอร์มินอล พร้อมฝาปิด | - | ||
฿ 4,574.70 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | กระดาน เทอร์มินอล ต่อพร้อมฝาปิดพร้อม เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ | 15a, G1/2 | ||
฿ 89,359.65 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | กระดาน เทอร์มินอล ต่อพร้อมฝาปิด เกลียวใน | 15a, G1/2 | ||
฿ 89,359.65 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | กระดาน เทอร์มินอล ต่อพร้อมฝาปิด เกลียวใน | 20a, G3/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ความดัน | ประเภท ของไหล | อากาศ | ความดัน สูงสุด (สูงสุด) | 100 kpa |
---|---|---|---|---|---|
เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | แยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค | วิธีการ เอาต์พุต | สวิตช์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เกลียวใน |
ประเภท เกลียว ท่อ | Rc | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/4 | ทนต่อ ความดัน(MPa) | 0.2 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวนจุด เอาต์พุต | 2 | รูยึด | การมี |
แสดง | ไม่ | โคมไฟ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง