(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้การขนส่งชิ้นงานที่ไวต่อแรงกระแทกอย่างรวดเร็ว
เวเฟอร์ สารกึ่งตัวนำ , แผ่นวงจร ลิขวิดคริสตัล , จานขัด แม่เหล็ก, ผลิตภัณฑ์ เซรามิก , ผลิตภัณฑ์แก้ว
[คุณสมบัติ]
·คู่มือในตัวช่วยให้โหลดโหลดโดยตรง
·ประเภทท่อส่วนกลางที่รวมท่อไว้ที่ด้านหนึ่งของ แผ่นเพลท
·สามารถติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ได้
·สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นโดยใช้ ตลับลูกปืน สไลด์พิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
REAS10-400-J79W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,790.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 400 | 1 ถึง 4.9 | 3 | 45 | 10 | 58 | 34 | สกรู M | J79W | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ฮาร์ดอะโนไดซ์ | ประเภท ไกด์ | ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ |
ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 50:: 300 | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.18 ถึง 0.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน REAS10-400-J79W ในชุด กระบอกสูบ Sine rodless ชนิด สไลเดอร์:สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น ชุด REAS
รหัสสินค้า |
---|
REAS10-115 |
REAS10-115-F7NV |
REAS10-120 |
REAS10-420-A72L |
REAS10-425 |
REAS10-425-A72L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,129.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 115 | 1 ถึง 4.9 | 3 | 45 | 10 | 58 | 34 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,580.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 115 | 1 ถึง 4.9 | 3 | 45 | 10 | 58 | 34 | สกรู M | F7NV | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,129.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 120 | 1 ถึง 4.9 | 3 | 45 | 10 | 58 | 34 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 10,213.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 420 | 1 ถึง 4.9 | 3 | 45 | 10 | 58 | 34 | สกรู M | A72 | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,134.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 425 | 1 ถึง 4.9 | 3 | 45 | 10 | 58 | 34 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 10,213.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 425 | 1 ถึง 4.9 | 3 | 45 | 10 | 58 | 34 | สกรู M | A72 | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง