1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สายยาง น้ำเสริมผ้า

HOSE

สายยาง น้ำเสริมผ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,906.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ยางในจะใช้ ยาง ยาง ยาง ยาง
· ใช้เส้นใยสังเคราะห์เสริมความแข็งแรงของ ตัวเครื่อง ทำให้ น้ำหนักเบา และ มือจับ ง่าย
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับส่งน้ำในโรงงานทั่วไป งานวิศวกรรมโยธา และงานก่อสร้าง ฯลฯ

รหัสสินค้า
N-WATER-38-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,906.31

HOSE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 38.1
อุปกรณ์ Swage ไม่มี วัสดุ ยางสังเคราะห์ เปลือกนอก ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 60 รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) 380 ความยาว(ม.) 5