(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องทำลมแห้งแบบใช้ความเย็น ปกป้องอุปกรณ์นิวเมติกส์จากความชื้น
[คุณสมบัติ]
·กำจัดไอออกจาก อากาศอัด ชื้นที่ส่งโดย ปั๊มลม และป้องกันไม่ให้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ พลาด
· ช่วยเพิ่มความต้านทานในการกัดกร่อนจากการใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสเตนเลส
· ขนาด: 22E, 37E, 55E, 75E
ลักษณะภายนอกของน้ำยาทำความเย็น R134a (HFC), R407C (HFC), ชนิดอุณหภูมิลมเข้ามาตรฐาน, ซีรีส์ IDFB□E
*รูปภาพลักษณะภายนอกเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
สัญลักษณ์ JIS
ลมที่ชื้น ร้อน จะไหลเข้ามายังเครื่องทำลมแห้งและถูกทำให้เย็นลงด้วยคูลเลอร์รีฮีทเตอร์ (ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน) น้ำที่ควบแน่นในขั้นตอนนี้จะถูกแยกออกจากลมด้วยตัวแยกหยดน้ำ (ออโต้เดรน) และระบายออกโดยอัตโนมัติ ลมที่กำจัดความชื้นออกไปแล้วจะถูกทำให้ร้อนด้วยคูลเลอร์รีฮีทเตอร์ (ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน) จนมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน เพื่อให้ได้ลมที่แห้งและไหลไปยังท่อลมออกต่อไป
แผนภาพโครงสร้างแสดงหลักการทำงาน: IDFB22E/IDFB37E/IDFB55E/IDFB75E (วงจรลม / น้ำยาทำความเย็น)
รายละเอียดจำเพาะ | รุ่น | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิลมเข้ามาตรฐาน | |||||||
IDFB22E | IDFB37E | IDFB55E | IDFB75E | ||||
ช่วงการใช้งาน*3 | ของไหลที่ใช้ได้ | ลมอัด | |||||
อุณหภูมิลมเข้า (°F [°C]) | 41 ถึง 122 (5 ถึง 50) | ||||||
แรงดันลมเข้า (psi [MPa]) | 22 (0.15) ถึง 150 (1.0) | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°F [°C]) | 36 ถึง 104 (2 ถึง 40), ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85% | ||||||
*4 | อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ SCFM*1, *2) (m3/h [ANR]) | อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 37 °F (2.8 °C) | 107 (182) | 161 (273) | 226 (384) | 300 (510) | |
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 45 °F (7.2 °C) | 120 (205) | 173 (294) | 258 (438) | 353 (600) | |||
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 50 °F (10 °C) | 130 (221) | 181 (308) | 297 (504) | 406 (690) | |||
แรงดันใช้งาน (psi [MPa]) | 100 (0.7) | ||||||
อุณหภูมิลมเข้า (°F [°C]) | 100 (37.8) | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°F [°C]) | 100 (37.8) | ||||||
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ (ความถี่) | เฟสเดียว 115 V AC (แรงดันกระเพื่อม ±10%) 60 Hz | เฟสเดียว 230 V AC (แรงดันกระเพื่อม ±10%) 60 Hz | สามเฟส 460 V AC (แรงดันกระเพื่อม ±10%) 60 Hz | |||
กระแสไฟฟ้าใช้งาน*5 (A) | 9 | 4.5 | 5.6 | 3.8 | |||
อัตราการกินไฟ*5 (W) | 1,000 | 1,270 | 2,400 | ||||
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้*6 (ความไวต่อกระแสไฟฟ้ารั่ว 30 mA) (A) | 15 | 10 | |||||
คอนเดนเซอร์ | บังคับให้ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||||||
น้ำยาทำความเย็น | R134a (HFC) | R407C (HFC) | |||||
การเติมน้ำยาทำความเย็น (oz [g]) | 18.7 (530) | 25.7 (730) | 15.2 (430) | 20.8 (590) | |||
สัญลักษณ์และขนาดเกลียว | สัญลักษณ์ N | NPT 1 (เกลียวนอก) | NPT 1 1/2 (เกลียวนอก) | NPT 2 (เกลียวนอก) | |||
สัญลักษณ์ Nil | R1 (เกลียวนอก) | R1 1/2 (เกลียวนอก) | R2 (เกลียวนอก) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อระบาย | สัญลักษณ์ N | 3/8 นิ้ว | |||||
สัญลักษณ์ Nil | 10 mm | ||||||
สีเคลือบ | สี Urban white 1 | ||||||
น้ำหนัก (lbs [kg]) | 119 (54) | 137 (62) | 258 (117) | 271 (123) | |||
มาตรฐานที่สอดคล้อง | UL, CSA |
*1: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะมาตรฐาน ANR (68°F (20 °C), ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 65%)
*2: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้สำหรับอุณหภูมิน้ำค้างของลมออกแต่ละค่า
*3
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณอากาศเข้า (ลิตร / นาที) | จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด (℃) | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ความดันลม เต้าเสียบ (MPa) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดมาตรฐาน | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | เบรกเกอร์ | การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225,721.60 | SMC IDFB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 10 | [Rc (R)] R | 0.7 | [Rc (R)] R | 55E | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 234,728.80 | SMC IDFB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 10 | [Rc (R)] R | 0.7 | [Rc (R)] R | 55E | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 239,221.60 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 10 | [Rc (R)] R | 0.7 | [Rc (R)] R | 55E | ไม่มี | มี | ไม่มี | ||
฿ 253,546.40 | SMC IDFB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 10 | [Rc (R)] R | 0.7 | [Rc (R)] R | 55E | ไม่มี | มี | มี | ||
฿ 383,058.63 | SMC IDFB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 10 | [Rc (R)] R | 0.7 | [Rc (R)] R | 55E | ไม่มี | ไม่มี | มี | ||
฿ 233,968.80 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 10 | [Rc (R)] R | 0.7 | [Rc (R)] R | 55E | มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 225,721.60 | SMC IDFB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 55E | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 234,728.80 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 55E | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 248,228.80 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 7.2 | NPT | - | NPT | 55E | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | มี | ไม่มี | ||
฿ 262,553.60 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 55E | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | มี | มี | ||
฿ 239,221.60 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 55E | ไม่มี | มี | ไม่มี | ||
฿ 253,546.40 | SMC IDFB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 55E | ไม่มี | มี | มี | ||
฿ 240,046.40 | SMC IDFB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 55E | ไม่มี | ไม่มี | มี | ||
฿ 233,968.80 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6,400 / 7,300 / 8,400 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 55E | มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 269,129.60 | SMC IDFB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8,500 / 10,000 / 11,500 | 2.8 ~ 10 | [Rc (R)] R | 0.7 | [Rc (R)] R | 75E | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 452,328.30 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 8,500 / 10,000 / 11,500 | 2.8 ~ 10 | [Rc (R)] R | 0.7 | [Rc (R)] R | 75E | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 499,247.27 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 8,500 / 10,000 / 11,500 | 2.8 ~ 10 | [Rc (R)] R | 0.7 | [Rc (R)] R | 75E | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | มี | มี | ||
฿ 459,295.32 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 8,500 / 10,000 / 11,500 | 2.8 ~ 10 | [Rc (R)] R | 0.7 | [Rc (R)] R | 75E | ไม่มี | มี | ไม่มี | ||
฿ 285,884.80 | SMC IDFB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8,500 / 10,000 / 11,500 | 2.8 ~ 10 | [Rc (R)] R | 0.7 | [Rc (R)] R | 75E | ไม่มี | ไม่มี | มี | ||
฿ 450,815.75 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 8,500 / 10,000 / 11,500 | 2.8 ~ 10 | [Rc (R)] R | 0.7 | [Rc (R)] R | 75E | มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 269,129.60 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8,500 / 10,000 / 11,500 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 75E | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 278,136.80 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8,500 / 10,000 / 11,500 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 75E | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 308,392.00 | SMC IDFB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8,500 / 10,000 / 11,500 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 75E | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | มี | มี | ||
฿ 294,892.00 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8,500 / 10,000 / 11,500 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 75E | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | มี | ||
฿ 282,629.60 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8,500 / 10,000 / 11,500 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 75E | ไม่มี | มี | ไม่มี | ||
฿ 285,884.80 | SMC IDFB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8,500 / 10,000 / 11,500 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 75E | ไม่มี | ไม่มี | มี | ||
฿ 277,376.80 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8,500 / 10,000 / 11,500 | 2.8 ~ 10 | NPT | 0.7 | NPT | 75E | มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | วิธี | ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน](ลิตร / นาที) | มากกว่า 5,000 | อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) | 37.8 | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 2 |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 2 | แรงดันไฟเลี้ยง | สามเฟส 460 V AC (60 Hz) | สำหรับ ความดัน ปานกลาง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง