1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R407C (HFC) ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิมาตรฐาน, ซีรีส์ IDFA□E

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ชนิดตู้, สารให้ความเย็น R407C (HFC) ช่องอากาศเข้าแบบอุณหภูมิมาตรฐาน, ซีรีส์ IDFA□E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 60,771.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ รายการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บโดยเฉพาะจะทยอยเผยแพร่ในภายภาคหน้า

    ■ สินค้าที่มีกำหนดจำหน่ายทางออนไลน์
    หน้าข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    ชนิด CQ2/MG และอื่นๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *อุปกรณ์สุญญากาศ ชุดกรองลม FRL โซลินอยด์วาล์ว และสินค้าอื่นๆ จะมีหน้าสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะทยอยเผยแพร่บนเว็บไซต์ในภายภาคหน้า
    *ข้อมูลข้างต้นเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2018
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็นที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้นเพราะใช้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ: เฟสเดียว 230 V AC (50 Hz)
· ออโต้เดรน: ชนิดลูกลอย (แบบปกติเปิด)
· สีเคลือบ: พาแนลบอดี้: สี Urban white 1, ฐาน: สี Urban gray 2
· มาตรฐานที่สอดคล้อง: ข้อกำหนด EC (มีเครื่องหมาย CE)

รายละเอียดจำเพาะของน้ำยาทำความเย็น R407C (HFC) ซีรีส์ IDFA□E

สัญลักษณ์ JIS

สัญลักษณ์ JIS

ขนาด

  • 22E
  • 37E
  • 55E
  • 75E

รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะรุ่น
อุณหภูมิลมเข้ามาตรฐาน
IDFA22EIDFA37EIDFA55EIDFA75E
ช่วงการใช้งาน*3ของไหลที่ใช้ได้ลมอัด
อุณหภูมิลมเข้า (°C)5 ถึง 50
แรงดันลมเข้า (MPa)0.15 ถึง 1.0
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น) (°C)2 ถึง 40 (ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 85%)
*4อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ m3/hภาวะมาตรฐาน
(ANR)*1
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 3 °C182273390660
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 7 °C231347432720
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 10 °C254382510822
ภาวะที่
เข้าสู่ปั๊มลม*2
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 3 °C189284405686
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 7 °C240361449748
อุณหภูมิน้ำค้างของลมออก 10 °C264397530854
แรงดันลมเข้า (MPa)0.7
อุณหภูมิลมเข้า (°C)35
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)25
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟเฟสเดียว 230 V AC (แรงดันกระเพื่อม ± 10%) 50 Hz
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้าอัตราการกินไฟ*6 (W)7601,3901,700
กระแสไฟฟ้าใช้งาน*6 (A)4.36.17.9
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ใช้ได้*5 (A)1020
คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
น้ำยาทำความเย็นR407C (HFC)
การเติมน้ำยาทำความเย็น (กก.)0.420.730.550.67
ขนาดพอร์ทR1R1 1/2R2
อุปกรณ์เสริม
น้ำหนัก (กก.)5462100116

*1: ANR คือค่าที่ 20 °C ความดันบรรยากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ 65%
*2: อัตราลมอัดที่ยอมรับได้ภายใต้ภาวะที่เข้าสู่ปั๊มลม (32 °C, ความดันบรรยากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์ 75%)
*3: ช่วงการใช้งานไม่รับประกันการใช้งานที่พิกัดอัตราลมอัดที่ยอมรับได้
*4: หากสภาพการใช้งานแตกต่างจากค่าพิกัด ให้เลือกรุ่นตาม “การเลือกรุ่น” ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
*5: สินค้าที่ไม่มีอุปกรณ์เสริม R จะไม่มีเบรกเกอร์ ต้องสั่งซื้อเบรกเกอร์แยกต่างหาก
*6: ค่าดังกล่าวเป็นค่าอ้างอิงภายใต้ภาวะพิกัดเท่านั้น และไม่ใช่ค่าที่รับประกันห้ามใช้ค่าดังกล่าวในการตั้งเทอร์มอลรีเลย์ และอื่นๆ
*7: หากเกิดไฟดับในช่วงระยะเวลาสั้นๆ (รวมถึงชั่วขณะ) ระหว่างใช้งานอุปกรณ์นี้ อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน แม้ไฟจะกลับมาติดก็ตาม

ขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด: IDFA22E/IDFA37E

Drawing ระบุขนาด: IDFA22E/IDFA37E

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อABCDEFGKLMNP
รหัสสินค้า
IDFA22E-23
IDFA55E-23
IDFA75E-23-CRV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ขนาดมาตรฐาน อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม เบรกเกอร์

฿ 60,771.20

SMC IDFA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 3,033 / 3,850 / 4,233ถึง 5,0001122Eไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 125,883.20

SMC IDFA TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 6,500 / 7,200 / 8,500มากกว่า 5,0002255Eไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 325,887.11

SMC DRYER 1 ชิ้น 21 วัน 11,000 / 12,000 / 13,700มากกว่า 5,0002275Eมีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์มีมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) รูปทรง มาตรฐาน จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด(℃) 10 / 3 / 7
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) 35 ความดันลม เต้าเสียบ(MPa) 0.7
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R แรงดันไฟเลี้ยง เฟสเดียว: 230 V AC (50 Hz) สำหรับ ความดัน ปานกลาง ไม่มี
การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ ไม่มี แผ่นป้ายภาษาจีน, คู่มือการใช้งานภาษาจีน ไม่มี