1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รายละเอียดจำเพาะของวาล์วควบคุมความเร็วแบบปรับได้ด้วยไขควงปากตรง พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ชนิดอินไลน์, ซีรีส์ AS□□□1F-D

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วควบคุมความเร็วแบบปรับได้ด้วยไขควงปากตรง พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ชนิดอินไลน์, ซีรีส์ AS□□□1F-D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 214.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกลม SMC
    สามารถดูหน้าผลิตภัณฑ์แนะนำได้ที่นี่

    ■ กลุ่มผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยกต่างหาก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
    คลิกที่นี่เพื่อดูใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น

    ■ ผลิตภัณฑ์ที่วางแผนจำหน่ายออนไลน์
    หน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
    ชนิด CQ2/ MG และอีกมากมายมีวางจำหน่ายแล้ว คลิกที่นี่เพื่อเข้าดู
    *อุปกรณ์สุญญากาศ, FRL, วาล์วโซลินอยด์ ฯลฯ จะเผยแพร่ในหน้าแยกบนเว็บไซต์ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์อาจเป็นเพียงภาพแทนผลิตภัณฑ์จริงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมความเร็ว ซึ่งสามารถปรับอัตราการไหลได้โดยใช้ไขควงปากตรง
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการทำงานด้วยตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
· พร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช
· ชนิดอินไลน์
· ของไหล: อากาศ
· ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย: 1.5 MPa
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
· แรงดันใช้งานต่ำสุด: 0.1 MPa
· อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล: -5 ถึง + 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วควบคุมความเร็วที่ปรับได้ด้วยไขควงปากตรง พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ชนิดอินไลน์, ซีรีส์ AS□□□1F-D

ซีรีส์ AS□□□1F-D สัญลักษณ์ JIS

ซีรีส์ AS□□□1F-D สัญลักษณ์ JIS

สัญลักษณ์ทิศทางการไหลบนบอดี้

สัญลักษณ์ทิศทางการไหลบนบอดี้

อัตราการไหลและค่า Sonic conductance

รุ่นAS1001FAS2001FAS3001FAS4001F
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.
ขนาดตามมาตราเมตริก⌀⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 3.2 มม.),
⌀⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 4 มม.),
⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 6 มม.)
⌀⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 4 มม.),⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 6 มม.)⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 6 มม.)⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 8 มม.),⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 10 มม.),
⌀⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 12 มม.),
⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 10 มม.),⌀⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 12 มม.),
ขนาดในหน่วยนิ้ว⌀⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1/8 "),
⌀⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 5/32")
⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 3/16")
⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1/4"),
⌀⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 5/32")⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 3/16") และ ⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1/4")⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1/4"),⌀⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 5/16")⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 3/8"),⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 3/8"),⌀⌀1/2" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1/2"),
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหล
ลิตร/นาที (ANR)
1001302304206609201,0501,390
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
0.30.40.71.322.83.24.2
วิกฤติ
อัตราส่วนความดัน
การไหลที่ถูกควบคุม0.20.20.20.2
การไหลอิสระ0.250.250.250.25

*1: ค่าอัตราการไหลจะวัดที่ความดัน 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C

วาล์วหรี่: ลักษณะอัตราการไหล

*ลักษณะอัตราการไหลเป็นค่าแทน

กราฟของ AS1001F

กราฟของ AS1001F

กราฟของ AS2001F

กราฟของ AS2001F

กราฟของ AS3001F

กราฟของ AS3001F

กราฟของ AS4001F

กราฟของ AS4001F

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AS1001F

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น AS1001F

Drawing แสดงโครงสร้างตั้งแต่ AS2001F ถึง AS4001F

Drawing แสดงโครงสร้างตั้งแต่ AS2001F ถึง AS4001F

หมายเลขลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1บอดี้ APBT
2บอดี้ Bทองเหลืองชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
3เข็มทองเหลืองชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
4สปริง*1ลวดเหล็กกล้า
รหัสสินค้า
AS1001F-01D
AS1001F-01D-X21
AS1001F-03D
AS1001F-04D
AS1001F-04D-X12
AS1001F-04D-X21
AS1001F-04D-X214
AS1001F-05D
AS1001F-06D
AS1001F-06D-X12
AS1001F-06D-X21
AS1001F-06D-X214
AS1001F-07D
AS1001F-23D
AS1001F-23D-X12
AS1001F-23D-X21
AS1001F-23D-X214
AS2001F-03D
AS2001F-04D
AS2001F-04D-X12
AS2001F-04D-X21
AS2001F-04D-X214
AS2001F-05D
AS2001F-06D
AS2001F-06D-X12
AS2001F-06D-X21
AS2001F-06D-X214
AS2001F-07D
AS3001F-06DSALE
AS3001F-06D-X12
AS3001F-06D-X21
AS3001F-06D-X214
AS3001F-07D
AS3001F-08DSALE
AS3001F-08D-X12
AS3001F-08D-X21
AS3001F-08D-X214
AS3001F-09D
AS3001F-10DSALE
AS3001F-10D-X12
AS3001F-10D-X21
AS3001F-10D-X214
AS3001F-11D
AS3001F-12DSALE
AS3001F-12D-X12
AS3001F-12D-X21
AS3001F-12D-X214
AS4001F-10DSALE
AS4001F-10D-X12
AS4001F-10D-X21
AS4001F-10D-X214
AS4001F-11D
AS4001F-12DSALE
AS4001F-12D-X12
AS4001F-12D-X21
AS4001F-12D-X214
AS4001F-13D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราการไหล
(ลิตร / นาที)
บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 220.50

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 100-1/8มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 283.50

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน 100-1/8มาตรฐาน M5แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 214.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 100-5/32มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 214.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1004-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 240.30

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1004-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 276.30

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1004-มาตรฐาน M5แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 234.00

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1004-มาตรฐาน M5วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 214.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 100-3/16มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 214.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1006-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 240.30

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน 1006-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 276.30

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน 1006-มาตรฐาน M5แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 234.00

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน 1006-มาตรฐาน M5วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 214.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 100-1/4มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 220.50

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1003.2-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 246.60

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน 1003.2-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 283.50

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1003.2-มาตรฐาน M5แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 240.30

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1003.2-มาตรฐาน M5วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 279.90

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 130-5/321/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 279.90

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1304-1/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 306.00

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1304-1/8 มาตรฐานสารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 352.80

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1304-1/8 มาตรฐานแบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 309.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1304-1/8 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 279.90

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 230-3/161/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 279.90

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2306-1/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 306.00

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2306-1/8 มาตรฐานสารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 352.80

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2306-1/8 มาตรฐานแบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 309.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2306-1/8 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 279.90

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 230-1/41/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 395.10

฿ 329.24

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4206-3/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 421.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 4206-3/8 มาตรฐานสารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 468.00

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 4206-3/8 มาตรฐานแบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 424.80

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 4206-3/8 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 395.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 420-1/43/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 395.10

฿ 245.79

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6608-3/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 421.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 6608-3/8 มาตรฐานสารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 468.00

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 6608-3/8 มาตรฐานแบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 424.80

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 6608-3/8 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 395.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 660-5/163/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 395.10

฿ 329.24

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 92010-3/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 421.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 92010-3/8 มาตรฐานสารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 470.70

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 92010-3/8 มาตรฐานแบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 424.80

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 92010-3/8 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 395.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 920-3/83/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 418.50

฿ 348.74

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 92012-3/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 444.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 92012-3/8 มาตรฐานสารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 494.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 92012-3/8 มาตรฐานแบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 448.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 92012-3/8 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 556.20

฿ 463.48

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1,05010-1/2 มาตรฐานไม่มี

฿ 583.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1,05010-1/2 มาตรฐานสารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 639.00

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1,05010-1/2 มาตรฐานแบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 585.90

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1,05010-1/2 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 556.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1,050-3/81/2 มาตรฐานไม่มี

฿ 556.20

฿ 463.48

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1,39012-1/2 มาตรฐานไม่มี

฿ 583.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1,39012-1/2 มาตรฐานสารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 639.00

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1,39012-1/2 มาตรฐานแบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 585.90

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1,39012-1/2 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 556.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 1,390-1/21/2 มาตรฐานไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปแบบ แบบตรง วิธีการควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก
ประเภทข้อต่อ การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน วัสดุ สังกะสีผสม, ทองเหลือง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ประเภทลูกบิด พร้อมร่องไขควงปากแบน ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม อุณหภูมิใช้งานแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลที่ใช้งานได้(°C) -5:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 1.0