(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบ "แบบบาง" " บอดี้สั้น" และ "น้ำหนักเบา"
[คุณสมบัติ]
· ชนิดบาง: ลดลงมากสุด 29%
· ตัวเครื่องสั้น: ลดลงมากสุด 31%
· น้ำหนักเบา: ลดลงมากสุด 50%
· สามารถเลือกพอร์ตรวมศูนย์ท่อได้หลากหลาย
· ปรับระยะเคลื่อนที่ได้ 4 ประเภท
· การขจัดตะกอนออกจากส่วนไกด์ทำได้ง่ายเนื่องจากไม่มีที่ปิดส่วนปลาย
· ส่วนขับเคลื่อน (กระบอกสูบ) และส่วนไกด์สามารถแยกออกจากกันได้ ช่วยให้ส่วนขับเคลื่อน (กระบอกสูบ) สามารถเปลี่ยนได้ด้วยโครงสร้างชิ้นเดียวแบบรวมที่ยังคงติดตั้งอยู่
รหัสสินค้า |
---|
CY1F10R-250-M9BW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ผลิตตามสั่ง | สกรูปรับตำแหน่ง คำต่อท้าย โบลต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,552.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 250 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 38 | 10 | 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | ท่อส่วนกลางด้านขวา | M | M9BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ฮาร์ดอะโนไดซ์ | ประเภท ไกด์ | แบบเดิม |
ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 50:: 500 | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.2 ถึง 0.7 | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CY1F10R-250-M9BW ในชุด กระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็ก, ไกด์ Low Profile , CY1F Series
รหัสสินค้า |
---|
CY1F10L-100-A93Z |
CY1F10L-100-M9B |
CY1F10L-100-M9BAL |
CY1F10R-250-M9BWL |
CY1F10R-250-M9N |
CY1F10R-250-M9P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ผลิตตามสั่ง | สกรูปรับตำแหน่ง คำต่อท้าย โบลต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,134.18 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 38 | 10 | 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | ท่อส่วนกลางด้านซ้าย | M | A93 | 5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ||
฿ 25,190.79 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 38 | 10 | 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | ท่อส่วนกลางด้านซ้าย | M | M9B | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ||
฿ 26,345.76 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 38 | 10 | 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | ท่อส่วนกลางด้านซ้าย | M | M9BA | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ||
฿ 28,736.35 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 250 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 38 | 10 | 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | ท่อส่วนกลางด้านขวา | M | M9BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ||
฿ 15,478.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 250 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 38 | 10 | 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | ท่อส่วนกลางด้านขวา | M | M9N | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ||
฿ 15,478.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 250 | 1 ถึง 4.9 | 2 | 38 | 10 | 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | ท่อส่วนกลางด้านขวา | M | M9P | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง