(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเว้นระยะพร้อมฉากยึดสำหรับอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม AC Series
[คุณสมบัติ]
· รุ่นที่รองรับการใช้งานของ Y100T-A : AC10□-A.
· รุ่นที่รองรับการใช้งานของ Y200T-A รุ่น: AC20□-B.
· รุ่นที่รองรับการใช้งานของ Y300T-A : AC25 □ -B, AC30 □ -B
· รุ่นที่รองรับการใช้งานของ Y400T-A : AC40□-B.
· รุ่นที่รองรับการใช้งานของ Y500T-A : AC40□-06-B.
· รุ่นที่รองรับการใช้งานของ Y600T-A: AC50 □ -B, AC55 □ -B, AC60 □ -B
ตัวอย่างการต่ออะแดปเตอร์ต่อท่อชุดกรองลม ซีรีส์ AC
Drawing ระบุขนาดอะแดปเตอร์ต่อท่อชุดกรองลม ซีรีส์ AC
(หน่วย: มม.)
รุ่น* | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | A | B | D |
---|---|---|---|---|
E100-M5-A | M5 × 0.8 | 10 | 14 | 14 |
E200-□01-A | 1/8 | 29.8 | 23.5 | 28 |
E200-□02-A | 1/4 | |||
E200-□03-A | 3/8 | |||
E300-□02-A | 1/4 | 31.8 | 30 | 30 |
E300-□03-A | 3/8 | |||
E300-□04-A | 1/2 | |||
E400-□02-A | 1/4 | 31.8 | 36 | 36 |
E400-□03-A | 3/8 | |||
E400-□04-A | 1/2 | |||
E400-□06-A | 3/4 | |||
E500-□06-A | 3/4 | 31.8 | 40 | 44 |
*□ ในรหัสสินค้าคือตัวระบุประเภทของขนาดพอร์ต ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สำหรับ Rc หรือใช้ "N" สำหรับ NPT หรือ "F" สำหรับ G
รหัสสินค้า |
---|
10-Y200T-A |
10-Y300T-A |
10-Y400T-A |
10-Y500T-A |
10-Y600T-A |
Y100T-A |
Y200T-A |
Y300T-A |
Y400T-A |
Y500T-A |
Y600T-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | ชนิด | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,277.65 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC20□-B | สเปสเซอร์พร้อมตัวยึด | รุ่นคลีน (แบบระบาย) | ||
฿ 294.95 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC25□-B, AC30□-B | สเปสเซอร์พร้อมตัวยึด | รุ่นคลีน (แบบระบาย) | ||
฿ 321.30 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40□-B | สเปสเซอร์พร้อมตัวยึด | รุ่นคลีน (แบบระบาย) | ||
฿ 348.50 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40□-06-B | สเปสเซอร์พร้อมตัวยึด | รุ่นคลีน (แบบระบาย) | ||
฿ 428.40 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC50□-B, AC55□-B, AC60□-B | สเปสเซอร์พร้อมตัวยึด | รุ่นคลีน (แบบระบาย) | ||
฿ 187.85 | PART OF PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC10□-A | - | - | ||
฿ 156.40 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC20□-B | - | - | ||
฿ 175.95 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC25□-B, AC30□-B | - | - | ||
฿ 195.50 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC40□-B | - | - | ||
฿ 294.95 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | AC40□-06-B | - | - | ||
฿ 272.85 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | AC50□-B, AC55□-B, AC60□-B | - | - |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง