อุปกรณ์ระบายน้ำอัตโนมัติปฏิบัติงานด้วยมอเตอร์ ADM200 Series

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด - โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ระบายได้อย่างน่าเชื่อถือ แม้แต่ของเหลวควบแน่นที่มีความเหนียวสูง
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อฝุ่นและของเหลวควบแน่นที่เหนียวหนืดสูง วาล์วจะเปิดและปิดเพื่อระบายของเหลวควบแน่นได้อย่างน่าเชื่อถือ
· ปริมาณการระบายของเหลวควบแน่นสูง
· ด้วยขนาดพอร์ทระบายที่ใหญ่ จึงสามารถระบายของเหลวควบแน่นปริมาณมากได้ในคราวเดียว
· กำจัดของเหลวควบแน่นที่หลงเหลือภายในแท็งก์และท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของสนิมและสิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ที่อยู่ด้านเอาท์เลทได้
· ใช้พลังงานต่ำ / 4 W
· สามารถเชื่อมต่อท่อยาวเข้ากับพอร์ทระบายได้
· สามารถต่อเข้ากับปั๊มลมได้โดยตรง
รายละเอียดจำเพาะของออโต้เดรน ชนิดควบคุมด้วยมอเตอร์ ADM200

ตัวอย่างการติดตั้ง
| รุ่น | ADM200-□□-□ |
|---|---|
| ของไหล | อากาศ |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
| ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง +60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
| รอบการทำงาน* | 1 รอบใน 1 นาที (มาตรฐาน) |
| เวลาทำงาน | 2 วินาที/รอบ (มาตรฐาน) |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 100, 200 V AC 50 / 60 Hz, อื่นๆ |
| การใช้พลังงาน | 4 W |
| ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | IN: 3/8, 1/2 |
| OUT: 3/8 | |
| น้ำหนัก | 550 g |
*หากรอบการทำงานเป็น 2 เท่าใน 1 นาที (เวลาในการทำงาน 2 วินาที × 2) เวลาในการทำงานคือ 4 วินาทีต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า
- 100 V AC 50 Hz / 60 Hz
- 200 V AC 50 Hz / 60 Hz
- 240 V AC 50 Hz / 60 Hz
- 110 V AC 50 Hz / 60 Hz
- 220 V AC 50 Hz / 60 Hz
- 24 V DC
- 12 V DC
เวลาในการทำงาน / ปั๊มลมที่ใช้ได้
- 2 วินาที/นาที (1 ครั้ง/นาที) / 3.7 ถึง 37 kW
- 4 วินาที/นาที (2 ครั้ง/นาที) / 37 ถึง 75 kW
- 6 วินาที/นาที (3 ครั้ง/นาที) / 75 ถึง 110 kW
- 8 วินาที/นาที (4 ครั้ง/นาที) / 220 ถึง 370 kW
ชนิดเกลียว
- Rc
- NPT
- G
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ
| สัญลักษณ์ | IN | OUT |
|---|---|---|
| 03 | 3/8 | 3/8 |
| 04 | 1/2 | 3/8 |
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดและโครงสร้างของ ADM200
ชิ้นส่วนประกอบ
- 1.: บอดี้
- 2.: ฝาครอบ
- วัสดุ: อลูมิเนียมดายคาส
- หมายเหตุ: เคลือบผิวโครเมต
ชิ้นส่วนอะไหล่
| หมายเลข | Part name | วัสดุ | รหัสสินค้า |
|---|---|---|---|
| 3 | มอเตอร์ | — | แรงดันไฟฟ้า D126J45-29 (100 V AC) D126J45-31 (200 V AC) D126J45-33 (240 V AC) D126J45-30 (110 V AC) D126J45-32 (220 V AC) 812PG-24 V DC (24 V DC) |
| 4 | แคม | เหล็กกล้าหล่อ | เวลาทำงาน 201324 (Nil) 201325 (4) 201326 (6) 201327 (8) |
| 5 | ชิ้นส่วนประกอบวาล์ว | ทองเหลือง, NBR | 20137-1A |
| 6 | โอริง | NBR | KA01323 |