(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดันไฟฟ้า-นิวเมติกแรงดันสูงที่รองรับแรงดันสูงสุด 3.0 MPa
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
· ตั้งค่าช่วงความดัน: 0.2 ถึง 2.0 MPa
· ความเสถียร: ±1% F.S. หรือน้อยกว่า
· การใช้พลังงาน: 3 วัตต์หรือน้อยกว่า
· อัตราการไหลสูงสุด: 3,000 ลิตร / นาที (ANR)
· ชิ้นส่วนสัมผัสของไหล: จาระบีฟลูออรีน
· จอแสดงผลความดันดิจิตอล
· ความเป็นเชิงเส้น: ±1% F.S. หรือน้อยกว่า/ฮิสเทอรีซิส: 1% F.S. หรือน้อยกว่า/ความสามารถในการทวนซ้ำ: ±1% F.S. หรือน้อยกว่า
ลักษณะภายนอกประเภทตรง
ลักษณะภายนอกประเภทมุมขวา
ลักษณะภายนอกตัวยึดแบบแบน (อุปกรณ์เสริม)
ลักษณะภายนอกของขายึดแบบ L (อุปกรณ์เสริม)
สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ ITVH2000
แผนภูมิการรองรับอินพุต/เอาท์พุต (Input/Output)
รุ่น | ITVH2000 | |
---|---|---|
ความดันจ่ายขั้นต่ำ | แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า: 0.5 MPa หรือความดันที่ตั้ง + 0.2 MPa | |
ความดันจ่ายสูงสุด | 3.0 MPa | |
ช่วงตั้งค่าความดัน*1 | 0.2 ถึง 2.0 MPa | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า 24 V DC ± 10% |
การใช้กระแสไฟฟ้า | การใช้กระแสไฟฟ้า 0.12 A หรือน้อยกว่า | |
สัญญาณอินพุต | ประเภทกระแสไฟฟ้า*2 | 4 ถึง 20 mA DC, 0 ถึง 20 mA DC (ประเภทซิงค์) |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | 0 ถึง 5 V DC, 0 ถึง 10 V DC | |
ประเภทอินพุตที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 4 จุด (Negative ทั่วไป) | |
อินพุต ความต้านทานรวมของวงจร | ประเภทกระแสไฟฟ้า | 500 Ω หรือน้อยกว่า |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | ประเภทแรงดันไฟฟ้า 6.0 ถึง 6.5 kΩ (ที่อุณหภูมิ 25°C) | |
ประเภทอินพุตที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | ประมาณ 4.7 k Ω | |
สัญญาณเอาท์พุต *3 (เอาท์พุตมอนิเตอร์) | เอาต์พุต อนาล็อก | 1 ถึง 5 V DC ความต้านทานรวมของวงจรเอาท์พุต 1 kΩ หรือมากกว่า ความแม่นยำเอาท์พุต: ภายใน ±6% (F.S.) |
4 ถึง 20 mA (ประเภทซิงค์) ความต้านทานรวมของวงจรเอาท์พุต 250 Ω หรือน้อยกว่า ความแม่นยำเอาท์พุต: ภายใน ±6% (F.S.) | ||
เอาท์พุตสวิตช์ | เอาท์พุต NPN แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์: สูงสุด 30 V, 80 mA ฮิสเทอรีซิส ± 3% F.S. การวินิจฉัยด้วยตนเอง ±5% F.S. หรือน้อยกว่า | |
เอาท์พุต PNP แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์: สูงสุด 80 mA ฮิสเทอรีซิส ± 3% F.S. การวินิจฉัยด้วยตนเอง ±5% F.S. หรือน้อยกว่า | ||
ความเป็นเชิงเส้น | ±1% F.S. หรือน้อยกว่า | |
ฮิสเทอรีซิส | ±1% F.S. หรือน้อยกว่า | |
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±1% F.S. หรือน้อยกว่า | |
ความไวแสง | ±1% F.S. หรือน้อยกว่า | |
ลักษณะอุณหภูมิ | ±0.12% F.S. หรือน้อยกว่า /°C | |
แสดงความดันเอาท์พุต | ความแม่นยำ | ±2% F.S. หรือน้อยกว่า ±1 หลัก |
ยูนิตขั้นต่ำ*4 | MPa: 0.01, kgf/cm2: 0.1, bar: 0.1, psi: 1 | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0 ถึง 50 ° C (ไม่มีการควบแน่น) | |
น้ำหนัก | ประมาณ 630 กรัม (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) |
*1: ดูรูปสำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง การตั้งค่าความดันละสัญญาณอินพุต
*2: ไม่มี 2 สายไฟประเภท 4 ถึง 20 mA ต้องใช้แรงดันไฟเลี้ยง 24 V DC
*3 ให้เลือกเอาท์พุตอนาล็อกหรือสวิตช์เอาท์พุตอย่างใดอย่างหนึ่ง หากเลือกเอาท์พุตสวิตช์ ให้เลือกเอาท์พุต NPN หรือเอาท์พุต PNP เมื่อวัดเอาท์พุตอนาล็อกตั้งแต่ 1 ถึง 5 V DC ที่มีความต้านทานรวมของวงจรโหลดไฟฟ้าน้อยกว่า 100 kΩ ความแม่นยำของเอาท์พุตอนาล็อกที่อยู่ภายใน ±6% (ช่วงเต็ม) อาจไม่สามารถใช้ได้
*4: การปรับค่าตัวเลข เช่น การปรับค่าศูนย์/ช่วงถูกตั้งค่าตามหน่วยขั้นต่ำสำหรับการแสดงแรงดันเอาท์พุต ไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยได้
*5: ลักษณะข้างต้นจำกัดอยู่ในสถานะคงที่ เมื่อใช้อากาศที่ด้านเอาท์พุต ความดันอาจผันผวนได้
*6: สินค้านี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยก๊าซความดันสูง (ประเทศญี่ปุ่น)
แผนภาพหลักการทำงาน
เมื่อสัญญาณอินพุตสูงขึ้น วาล์วโซลินอยด์จ่ายอากาศ (1) จะเปิดขึ้น และวาล์วโซลินอยด์ลมระบาย (2) จะปิด ดังนั้น แรงดันจ่ายที่ควบคุมโดยตัวปรับความดันในตัว (3) จะผ่านวาล์วโซลินอยด์จ่ายอากาศ (1) และนำไปใช้กับห้องไพล็อต (4) ความดันในห้องไพล็อต (4) เพิ่มขึ้นและทำงานที่พื้นผิวด้านบนของไดอะแฟรม (5)
เป็นผลให้วาล์วจ่ายอากาศ (6) ที่เชื่อมกับไดอะแฟรม (5) เปิดขึ้น และความดันจ่ายส่วนหนึ่งจะกลายเป็นความดันเอาท์พุต
แรงดันเอาท์พุตนี้จะป้อนกลับไปยังวงจรควบคุม (8) ผ่านเซ็นเซอร์แรงดัน (7) ก่อนหน้านั้น ฟังก์ชั่นการดำเนินการแก้ไขจะทำงานจนกว่าแรงดันเอาท์พุตจะเป็นสัดส่วนกับสัญญาณอินพุต ทำให้สามารถรับแรงดันเอาท์พุตตามสัดส่วนกับสัญญาณอินพุตได้เสมอ
(หน่วย: มม.)<
รหัสสินค้า |
---|
ITVH2020-31F3N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | สัญญาณอินพุต/ สัญญาณสื่อสาร | อุปกรณ์เสริม | หน่วย ความดัน | มอนิเตอร์ เอาต์พุต | ชนิดของคอนเนคเตอร์ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49,191.86 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G | 3/8 | G | 3/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | [DC0-10V] แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าชนิด DC 0 ถึง 10 V | ไม่มีตัวยึด | MPa | เอาท์พุตอนาล็อก 1 ถึง 5 V DC | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมขั้วต่อ |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | Electropneumatic | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | การมี |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | ทิศทางการไหล | ซ้าย→ขวา | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง