(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่ง โลหะ แท่งทรงกระบอก ที่สามารถใช้เป็น เหล็กลวด ฝีมือได้
[คุณสมบัติ]
·แท่งโลหะที่มีความละเอียดเป็นพิเศษ
[การใช้งาน]
·สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นงานอดิเรกและงานฝีมือ
แท่งทรงกระบอก ละเอียด พิเศษที่ง่ายต่อการ มือจับ สำหรับงานฝีมือ
วัสดุ: C-1100. มี 3 สาย
หมายเลข รุ่น: 1400. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: C-1100. มี 3 สาย
หมายเลข รุ่น: 1401. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: C-1100. มี 3 สาย
หมายเลข รุ่น: 1402. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: C-1100. มี 3 สาย
หมายเลข รุ่น: 1403. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: C-2700. มี 3 สาย
หมายเลข รุ่น: 1404. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: C-2700. มี 3 สาย
หมายเลข รุ่น: 1405. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: C-2700. มี 3 สาย
หมายเลข รุ่น: 1406. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: C-2700. มี 3 สาย
หมายเลข รุ่น: 1407. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: SUS304. มี 2 สาย
หมายเลข รุ่น: 1408. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: SUS304. มี 2 สาย
หมายเลข รุ่น: 1409. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: SUS304. มี 2 สาย
หมายเลข รุ่น: 1410. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: SUS304. มี 2 สาย
หมายเลข รุ่น: 1411. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: วัสดุฐาน อะลูมิเนียม 1070 มี 2 สาย
หมายเลข รุ่น: 1412. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: วัสดุฐาน อะลูมิเนียม 1070 มี 2 สาย
หมายเลข รุ่น: 1413. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: วัสดุฐาน อะลูมิเนียม 1070 มี 2 สาย
หมายเลข รุ่น: 1414. ความยาว: 300 มม.
วัสดุ: วัสดุฐาน อะลูมิเนียม 1070 มี 2 สาย
หมายเลข รุ่น: 1415. ความยาว: 300 มม.
รหัสสินค้า |
---|
1402 |
1403 |
1406 |
1409 |
1410 |
1415 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | อะลูมิเนียม การขัดเงา | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106.67 | HRM METALLIC MATERIAL | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | [ทองแดง] C-1101 (ทองแดง) | 1 | - | 4960126214025 | ||
฿ 165.72 | HRM METALLIC MATERIAL | 20 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | [ทองแดง] C-1101 (ทองแดง) | 1.5 | - | 4960126214032 | ||
฿ 106.67 | HRM METALLIC MATERIAL | 20 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | [ทองเหลือง] C-2700 (ทองเหลือง) | 1 | - | 4960126214063 | ||
฿ 131.43 | HRM METALLIC MATERIAL | 20 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 0.5 | - | 4960126214094 | ||
฿ 91.43 | HRM METALLIC MATERIAL | 20 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 0.7 | - | 4960126214100 | ||
฿ 131.43 | HRM METALLIC MATERIAL | 20 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 2 | วัสดุฐาน | 4960126214155 |
กำลังโหลด …
ความยาว(มิลลิเมตร) | 300 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง