(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม น้ำหนักเบา ทำให้น้ำหนักเบาขึ้นโดยการเปลี่ยน รูปทรง ของที่ครอบแกนและที่ครอบ หัว
[คุณสมบัติ]
· ประเภทท่อเหลี่ยม
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กบนพื้นผิว 4 ด้าน
· ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (MB1W) หรือมีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) (MDB1W)
· การติดตั้ง: ชนิดพื้นฐาน, ชนิดขายาง, ชนิดหน้าแปลน
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว: Rc, NPT, G.
· ผ้าหุ้มก้านสูบ (J): ผ้าใบไนล่อน (J), ผ้าใบทนความร้อน (K)
· วัสดุผ้าหุ้มก้านสูบ (K): ผ้าใบทนความร้อน อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 110°C*
*อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูงสุดสำหรับผ้าหุ้มก้านสูบ
MB1W ซีรีส์ กระบอกลม แบบเหลี่ยม ชนิด สายยาง ชนิด รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้ง ลักษณะภายนอก แกนคู่
MB1W ซีรีส์ กระบอกลม แบบท่อสี่เหลี่ยม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, สัญลักษณ์ JIS แกนคู่ (เบาะลม)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงสองครั้งก้านคู่ | ||||||
ของไหล | อากาศ | ||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | ||||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 1,000 มม. / วินาที | 50 ถึง 700 มม. / วินาที | |||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4) | ||||||
เบาะ* | เบาะลมหรือ ยางกันกระแทก | ||||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (Rc, NPT, G) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
การติดตั้ง | รูปแบบพื้นฐานลักษณะเท้าแบบ หน้าแปลน |
* พลังงานจลน์ที่ กลไก กันกระแทกสามารถดูดซับได้เหมือนกับแบบแกนเดี่ยวแบบดับเบิ้ลแอคติ้ง
(หน่วย: กก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักพื้นฐาน | ประเภทพื้นฐาน | 0.59 | 0.81 | 1.43 | 1.71 | 3.18 | 4.38 | 6.68 |
ประเภทเท้า | 0.71 | 0.95 | 1.65 | 1.99 | 3.68 | 5.04 | 8.76 | |
ชนิดหน้าแปลน | 0.88 | 1.18 | 1.88 | 2.50 | 4.63 | 7.69 | 10.86 | |
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มม | เหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด | 0.21 | 0.3 | 0.46 | 0.51 | 0.77 | 1.1 | 1.25 |
การคำนวณ
ตัวอย่าง) MB1WB32-100Z (พื้นฐาน ⌀32 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 32‑มม.], ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 100 มม.)
0.59 + +0.21 × 100/50 = 1.01 กก
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ภาพวาดมิติ 1: ขั้นพื้นฐาน (B)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ภาพวาดมิติ 2: ขั้นพื้นฐาน (B)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | A | AL | B | B1 | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | KA | MA | MB | MM | N | P | S* | V | W | ZZ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 19.5 | 46 | 17 | 32.5 | 12 | 30 | 13 | 13 | 47 | 6 | M6 × 1 | 6 | 10 | 16 | 4 | M10 × 1.25 | 26 | 1/8 | 84 | 4 | 6.5 | 178 |
40 | 30 | 27 | 52 | 22 | 38 | 16 | 35 | 13 | 14 | 51 | 8 | M6 × 1 | 6 | 14 | 16 | 4 | M14 × 1.5 | 26 | 1/4 | 84 | 4 | 9 | 186 |
50 | 35 | 32 | 65 | 27 | 46.5 | 20 | 40 | 14 | 15.5 | 58 | 11 | M8 × 1.25 | 7 | 18 | 16 | 5 | M18 × 1.5 | 30.5 | 1/4 | 94 | 5 | 10.5 | 210 |
63 | 35 | 32 | 75 | 27 | 56.5 | 20 | 45 | 14 | 16.5 | 58 | 11 | M8 × 1.25 | 7 | 18 | 16 | 5 | M18 × 1.5 | 30.5 | 3/8 | 94 | 9 | 12 | 210 |
80 | 40 | 37 | 95 | 32 | 72 | 25 | 45 | 20 | 19 | 72 | 13 | M10 × 1.5 | 10 | 22 | 16 | 5 | M22 × 1.5 | 37 | 3/8 | 114 | 11.5 | 14 | 258 |
100 | 40 | 37 | 114 | 41 | 89 | 30 | 55 | 20 | 19 | 72 | 16 | M10 × 1.5 | 10 | 26 | 16 | 5 | M26 × 1.5 | 37 | 1/2 | 114 | 17 | 15 | 258 |
125 | 54 | 50 | 136 | 41 | 110 | 32 | 60 | 27 | 19 | 97 | 16 | M12 × 1.75 | 13 | 27 | 20 | 6 | M27 × 2 | 38 | 1/2 | 120 | 17 | 15 | 314 |
* หากติดกันชนทั้งสองข้างของลูกสูบสำหรับ ยางกันกระแทก ประเภท,ความยาวรวม จะยาวกว่า กระบอกสูบ พร้อมเบาะลมดังนี้: ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.),⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.): 6 mm;⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.),⌀63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม.): 8 mm;⌀80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.),⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.): 10 mm;⌀125 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม.): 12 มม.
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | S | ZZ |
---|---|---|
32 | 90 | 184 |
40 | 90 | 192 |
50 | 102 | 218 |
63 | 102 | 218 |
80 | 124 | 268 |
100 | 124 | 268 |
125 | 132 | 316 |
รหัสสินค้า |
---|
MDB1WF63-50Z-A93L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,807.86 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 50 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | A93 | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง