1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กระบอกลม, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว (JCM / JCDM Series ) (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลม, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว (JCM / JCDM Series )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 816.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมที่มีฝาปิดหลากหลายประเภทให้เลือก
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีชิ้นส่วนใดอยู่ใกล้กับไฟ LED บอกสถานะ ช่วยให้มองเห็นชัดเจนขึ้น
· การติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติทำแค่เพียงสวมแล้วจัดตำแหน่งให้ถูกต้องเท่านั้น
· ความยาวรวม สั้นลงถึง 97 มม.
· พอร์ตเชื่อมต่อเลือกขนาดได้: M5, Rc, NPT1 / 8
· มีตัวเลือกปลายก้านตัวผู้และตัวเมีย
· มีสวิตช์อัตโนมัติ (JCDM)

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

JCM ซีรีส์ กระบอกลม คู่แสดง สเปค ก้านเดี่ยว

JCM series double acting, single rod ลักษณะภายนอก

JCM series double acting, single rod ลักษณะภายนอก

สัญลักษณ์ JIS แบบแท่งเดี่ยว

สัญลักษณ์ JIS แบบแท่งเดี่ยว

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร)20253240
ชนิดระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
หนังบู๊การแสดงคู่ก้านเดี่ยว
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.0 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5°C ถึง 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(0 ถึง +2.0) mm
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 มม. / วินาที
กันกระแทกเบาะ ยาง
พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J)เกลียวนอก0.110.180.290.52
เกลียวใน0.110.180.180.52

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร)
2025, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
25
32
40

* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตหากคุณต้องการเกิน 300 จังหวะ

เหล็กฉากสำหรับยึด/ วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

การจัดหมวดหมู่ชื่อวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
เหล็กฉากสำหรับยึดน๊อตตัวเมีย ยึดเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์

ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ เลือกได้: M5, Rc1/8, NPT1/8. ด้วย พอร์ตเชื่อมต่อ M5 ความยาวรวม จะสั้นลงสูงสุด 13 มม. (สำหรับ ⌀20 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.])

ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ เลือกได้: M5, Rc1/8, NPT1/8. ด้วย พอร์ตเชื่อมต่อ M5 ความยาวรวม จะสั้นลงสูงสุด 13 มม. (สำหรับ ⌀20 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.])

มีปลายก้าน เกลียวนอก และ ตัวเมีย

มีปลายก้าน เกลียวนอก และ ตัวเมีย

ขนาด ผลิตภัณฑ์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

Drawing บอกขนาด: พื้นฐาน (เกลียวใน บนฝาครอบคัน) (BZ)

Drawing บอกขนาด: พื้นฐาน (เกลียวใน บนฝาครอบคัน) (BZ)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อAALB1CDEFHH1JKAMMNA
2014.5121315.5814 (-0.1 ถึง 0)2215M4 × 0.7 ความลึก 7ด้านทแยงมุม 6 ยาว 3.5M8 × 1.2524
2517.5151716.51014 (-0.1 ถึง 0)2246M5 × 0.8 ลึก 7.5ด้านทแยงมุม 8 ยาว 3.5M10 × 1.2527
3217.51517201018 (-0.1 ถึง 0)2246M5 × 0.8 ความลึก 8ด้านทแยงมุม 8 ยาว 3.5M10 × 1.2534.5
4023.520.522241424 (-0.1 ถึง 0)2308M6 × 1 ลึก 10ด้านทแยงมุม 12 ยาว 3.5M14 × 1.542.5

เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ: M5

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อGAGBSZZ
209541 (46.5)62 (67.5)
2511543.5 (49)67.5 (73)
3210.5543.5 (49.5)67.5 (73.5)
4011550.5 (56.5)80.5 (86.5)

เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ: Rc1/8, NPT1/8

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อGAGBSZZ
Rc 1/8NPT 1/8
2010.5117.554 (59.5)75 (80.5)
2510.5117.552.5 (58)76.5 (82)
3210.510.57.553 (59)77 (83)
4010.510.57.557.5 (63.5)87.5 (93.5)

ปลายก้าน ตัวเมีย

  • ขนาด รู 20 มม.: (A1) 8 มม. / (H) 6.5 มม. / (MM) M4 × 0.7 มม
  • ขนาด รู 25 มม.: (A1) 8 มม. / (H) 6.5 มม. / (MM) M5 × 0.8 มม
  • ขนาด รู 32‑มม.: (A1) 12 มม. / (H) 6.5 มม. / (MM) M5 × 0.8 มม
  • ขนาด รู 40 มม.: (A1) 13 มม. / (H) 6.5 มม. / (MM) M8 × 1.25 mm
  • ขนาด รู 20 มม: ZZ / 47.5 (53) mm
  • ขนาด รู 25 มม: ZZ / 50 (55.5) mm
  • ขนาด รู 32 มม: ZZ / 50 (56) mm
  • ขนาด รู 40 มม: ZZ / 57 (63) mm
  • ขนาด รู 20 มม: ZZ / 60.5 (66) mm
  • ขนาด รู 25 มม: ZZ / 59 (64.5) mm
  • ขนาด รู 32 มม: ZZ / 59.5 (65.5) mm
  • ขนาด รู 40 มม: ZZ / 64 (70) mm

* ค่าภายใน () คือขนาดสำหรับประเภท แม่เหล็ก แบบฝัง ตัว

ประเภทปกสำหรับ ผลิตภัณฑ์ / ตัวอย่างนี้

พื้นฐาน (เกลียวใน บนฝาครอบแกน)/ ตัวอย่าง: เกลียว ยึดที่ด้านแกน

พื้นฐาน (เกลียวใน บนฝาครอบแกน)/ ตัวอย่าง: เกลียว ยึดที่ด้านแกน

พื้นฐาน (เกลียวใน ที่ปกทั้งสอง)/ตัวอย่าง: เกลียว ยึดที่แกนและ หัว ด้านข้าง

พื้นฐาน (เกลียวใน ที่ปกทั้งสอง)/ตัวอย่าง: เกลียว ยึดที่แกนและ หัว ด้านข้าง

เกลียวนอก ทั้งสองปก / ตัวอย่าง: ติดตั้ง หัว ด้านข้าง

เกลียวนอก ทั้งสองปก / ตัวอย่าง: ติดตั้ง หัว ด้านข้าง

เกลียวนอก บนฝาครอบแกน / ตัวยึดด้านข้าง

เกลียวนอก บนฝาครอบแกน / ตัวยึดด้านข้าง

ข้อควรระวัง

  • * โปรดอ่านข้อควรระวังของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละรายการก่อนใช้งาน
  • * ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวอย่างการแสดงชุด ผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่า สเปค ผลิตภัณฑ์ จริงอาจแตกต่างกัน
รหัสสินค้า
JCDMB20-100F-M9BWL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน

฿ 5,471.50

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 20100แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี น๊อตตัวเมีย ยึดM5M9BW32พื้นฐาน (เกลียวใน ทั้งสองปก)เกลียวใน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง เบาะ ยาง
ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 0.7 ชนิด ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม