มือจับชิ้นงาน ไม่สัมผัส ซีรีส์ XT661 (ประเภทไซโคลน / ประเภทไซโคลน ขนาด / ประเภทเบอร์นูลลี)

ข้อควรระวัง
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดศึกษาดูรูปทรงผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ยางดูด สำหรับช่วยใน ไม่สัมผัส เคลื่อนย้ายชิ้นงานโดยไม่สัมผัส
[คุณสมบัติ]
·ประเภทพายุไซโคลน / ประเภทพายุไซโคลน ขนาด / ประเภท Bernoulli
·ระยะดูด ชิ้นงาน สูงสุด:10 มม.
·ประเภทพายุไซโคลน - แรงยกสูง:44 N (สูงสุด)
·ประเภท Bernoulli - ความกว้างของ ชิ้นงาน เมื่อจับ:± 0.01 มม. หรือน้อยกว่า
มือจับชิ้นงาน ไม่สัมผัส XT661 ซีรีส์ สเปค ประเภทไซโคลน

ลักษณะภายนอก พายุไซโคลน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง
- ⌀20 mm
- ⌀40 mm
- ⌀60 mm
- ⌀80 mm
- ⌀100 mm
ทิศทางของอากาศหมุน
- ตามเข็มนาฬิกา
- ทวนเข็มนาฬิกา

XT661-2A- (R, L) ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
- P: M5 × 0.8 mm
- PL: 5 mm
- M: M2 × 0.4 mm
- ML: 3.2 mm
- D: 20 mm
| — | 2 A | 4 A | 6 A | 8 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | ⌀20 mm | ⌀40 mm | ⌀60 mm | ⌀80 mm | ⌀100 mm |
| ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | |||
| ของไหลที่ใช้ได้ | แอร์* | ||||
| ความดันขณะใช้งาน | 0.01 ถึง 0.5 MPa | ||||
| ความดัน พิสูจน์ | 0.75 MPa | ||||
| อุณหภูมิใช้งาน แวดล้อมและการ ทำงาน | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||||
| จาระบี | ปราศจาก จาระบี | ||||
| วัสดุ ตัวเครื่อง | A2017 | ||||
| น้ำหนัก (g) | 12.5 | 49 | 114 | 206 | 310 |
- * คะแนนการฟอกอากาศ: JIS B8392-1 (ISO8573-1),คะแนนคุณภาพ: 4.4.2 หรือสูงกว่า
การ แผนภาพโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ / ส่วนประกอบ

⌀20 มม. ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ) แผนภาพโครงสร้าง

⌀40 มม. ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ), ⌀60 มม. ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ), ⌀80 มม. ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ), แผนภาพโครงสร้าง มม. ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง )
| จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | บันทึก |
|---|---|---|---|
| 1 | ตัวเครื่อง (R, L) | อะลูมิเนียมผสม (ฮาร์ด กระบวนการอโนไดซิ่ง) | XT661-2A ถึง 10 A |
| 2 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมผสม (ฮาร์ด กระบวนการอโนไดซิ่ง) | |
| 3 | โอริง | NBR | |
| 4 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | สเตนเลส |
มือจับชิ้นงาน ซีรีย์ XT661 แบบ ไม่สัมผัส สเปค ประเภทไซโคลน ขนาด

ลักษณะภายนอก ของ ไซโคลน ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง
- ⌀20 mm
- ⌀25 mm
ทิศทางของอากาศหมุน
- ตามเข็มนาฬิกา
- ทวนเข็มนาฬิกา

XT661-2A- (R, L) - ดรออิ้งบอกขนาด X260
(หน่วย: มิลลิเมตร)
| — | 2 A | 3 A |
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | ⌀20 mm | ⌀25 mm |
| ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ | ⌀1.6 mm | |
| ของไหลที่ใช้ได้ | แอร์* | |
| ความดันขณะใช้งาน | 0.01 ถึง 0.5 MPa | |
| ความดัน พิสูจน์ | 0.75 MPa | |
| อุณหภูมิใช้งาน แวดล้อมและการ ทำงาน | -5 ถึง 40°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
| จาระบี | ปราศจาก จาระบี | |
| วัสดุ ตัวเครื่อง | A2017 | |
| น้ำหนัก (g) | 1.33 | 2.13 |
- * ใช้ กาว เมื่อติดตั้ง
- * คะแนนการฟอกอากาศ: JIS B8392-1 (ISO8573-1),คะแนนคุณภาพ: 4.4.2 หรือสูงกว่า
มือจับชิ้นงาน ซีรีย์ XT661 แบบ ไม่สัมผัส สเปค ประเภทเบอร์นูลลี

ลักษณะภายนอก Bernoulli
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง
- ⌀39 mm
- ⌀59 mm
- ⌀79 mm
- ⌀99 mm

การ ดรออิ้งบอกขนาด ประเภท Bernoulli
ขนาด ตัวเครื่อง
- 120 mm
- 150 mm
อุปกรณ์เสริม
- ไม่มีเครื่องหมาย: NA
- A: ไกด์ ประกอบ
- B: ชุด สลักเกลียว ปรับ
| — | 4C | 6C | 8C | 10C | 120E | 150E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง และขนาด (มิลลิเมตร) | ⌀39 mm | ⌀59 mm | ⌀79 mm | ⌀99 mm | □ 120 | □ 150 |
| ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | ||||
| ของไหลที่ใช้ได้ | แอร์* | |||||
| ความดันขณะใช้งาน | 0.01 ถึง 0.4 MPa | |||||
| ความดัน พิสูจน์ | 0.6 MPa | |||||
| อุณหภูมิใช้งาน แวดล้อมและการ ทำงาน | -5 ถึง 40°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
| จาระบี | ปราศจาก จาระบี | |||||
| วัสดุ ตัวเครื่อง | PBT | |||||
| น้ำหนัก (g) | 26 | 55 | 108 | 170 | 260 | 410 |
* คะแนนการฟอกอากาศ: JIS B8392-1 (ISO8573-1),คะแนนคุณภาพ: 4.4.2 หรือสูงกว่า
ภาพวาดขนาด ผลิตภัณฑ์
(หน่วย: มิลลิเมตร)

การ ดรออิ้งบอกขนาด XT661-4C-X321
(หน่วย: มิลลิเมตร)

ขนาด ตัวเครื่อง: ดรออิ้งบอกขนาด 120 มม. (พร้อมชุด ไกด์)
* โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีรายละเอียดข้างต้น