(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงาน ที่รองรับการดูดและการขนส่งชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น ชิป IC
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง: ประเภท หัวฉีด
· ใช้ได้กับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง และยูนิตเดี่ยว
·เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด: 0.8 มม. 1.1 มม.
· วัสดุ แพ้ด: NBR, ยางซิลิโคน ยางยูรีเทน, FKM, NBR ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า, ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า
· ทิศทางการ สุญญากาศ (พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง): แนวตั้ง
· การติดตั้ง ขนาดเกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง): M5 × 0.8.
แพ้ด หัวฉีด ZP2 ซีรีย์ (หน่วยเดียว) ลักษณะภายนอก
หัวฉีด แพ้ด ZP2 series (พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง) ลักษณะภายนอก
ตัวอย่างการดูด ส่วนประกอบ ขนาดเล็ก
(หน่วย: มิลลิเมตร)
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ส่วนการ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-08AN ดรออิ้งบอกขนาด
การ ดรออิ้งบอกขนาด ZP2-11AN □
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZP2-T08AN □ -A5 การ ดรออิ้งบอกขนาด
ZP2-T11AN drawing -A5 การ ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | วัสดุ | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 267.75 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | - | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | กลุ่ม ยาง | 0.8 | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 188.70 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | - | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทน น้ำมัน | กลุ่ม ยาง | 0.8 | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 218.45 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | กลุ่ม ยาง | 0.8 | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 178.50 | SMC ZP TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | - | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | กลุ่ม ยาง | 0.8 | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 208.25 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ทนความเย็น / ทนความร้อน | กลุ่ม ยาง | 0.8 | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 232.90 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | - | ยางยูรีเทน | - | กลุ่ม ยาง | 0.8 | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 267.75 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | - | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | กลุ่ม ยาง | 1.1 | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 188.70 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | - | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทน น้ำมัน | กลุ่ม ยาง | 1.1 | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 218.45 | SMC ZP TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | กลุ่ม ยาง | 1.1 | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 178.50 | SMC ZP TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | - | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | กลุ่ม ยาง | 1.1 | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 208.25 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ทนความเย็น / ทนความร้อน | กลุ่ม ยาง | 1.1 | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 232.90 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | - | ยางยูรีเทน | - | กลุ่ม ยาง | 1.1 | - | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 442.00 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | เกลียว | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | กลุ่ม ยาง | 0.8 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | - | มีอะแดปเตอร์ | ||
฿ 362.10 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | เกลียว | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทน น้ำมัน | กลุ่ม ยาง | 0.8 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | - | มีอะแดปเตอร์ | ||
฿ 391.85 | SMC ZP TYPE | 5 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | กลุ่ม ยาง | 0.8 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | - | มีอะแดปเตอร์ | ||
฿ 351.90 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | เกลียว | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | กลุ่ม ยาง | 0.8 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | - | มีอะแดปเตอร์ | ||
฿ 382.50 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ทนความเย็น / ทนความร้อน | กลุ่ม ยาง | 0.8 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | - | มีอะแดปเตอร์ | ||
฿ 407.15 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | เกลียว | ยางยูรีเทน | - | กลุ่ม ยาง | 0.8 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | - | มีอะแดปเตอร์ | ||
฿ 442.00 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | เกลียว | ยางฟลูออโร | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | กลุ่ม ยาง | 1.1 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | - | มีอะแดปเตอร์ | ||
฿ 362.10 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | เกลียว | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทน น้ำมัน | กลุ่ม ยาง | 1.1 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | - | มีอะแดปเตอร์ | ||
฿ 391.85 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | การแพร่กระจายคงที่ / ทนความเย็น / ทนความร้อน | กลุ่ม ยาง | 1.1 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | - | มีอะแดปเตอร์ | ||
฿ 351.90 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | เกลียว | [ยางไนไตรล์] NBR | ทน น้ำมัน | กลุ่ม ยาง | 1.1 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | - | มีอะแดปเตอร์ | ||
฿ 382.50 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | เกลียว | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | ทนความเย็น / ทนความร้อน | กลุ่ม ยาง | 1.1 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | - | มีอะแดปเตอร์ | ||
฿ 407.15 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ประเภทหัวฉีด | ประเภทการแทรก | เกลียว | ยางยูรีเทน | - | กลุ่ม ยาง | 1.1 | M5 | เกลียวนอก M5 × 0.8 | - | มีอะแดปเตอร์ | ||
฿ 173.40 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZP2-T08AN□-A5 / ZP2-T11AN□-A5 | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง