(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวฉีด ฉีดสำหรับงานเป่า ซีรีส์ KN
[คุณสมบัติ]
· ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ หัวฉีด: เกลียวนอก, การแทรก, ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch), ความกด, ความอัด, ความดัน
· ของไหล: น้ำยาแอร์/น้ำยาหล่อเย็น
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa (0.3 MPa พร้อม ท่อเหล็ก OST)
· อุณหภูมิแวดล้อมและ ของไหล: -5 ถึง +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· ซีล ส่วน เกลียว: ไม่มี.
· ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน): ชิ้นส่วน ทองเหลือง ทั้งหมดชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
ลักษณะภายนอกของหัวเป่าลม ชนิดมีฟิตติ้งแบบปรับแนวได้เอง KN
ลักษณะภายนอกของหัวเป่าลม ชนิดมีเกลียวนอก KN
ลักษณะภายนอกของหัวเป่าลม ชนิดมีฟิตติ้งแบบวันทัช KN
ลักษณะภายนอกของหัวเป่าลมแบบหมุนได้ ชนิดมีฟิตติ้งแบบปรับแนวได้เอง KNK
ลักษณะภายนอกของหัวเป่าลมแบบหมุนได้ ชนิดมีเกลียวนอก KNK
ลักษณะภายนอกของหัวเป่าลมแบบลดเสียง ชนิดมีฟิตติ้งแบบปรับแนวได้เอง KNS
ลักษณะภายนอกของหัวเป่าลมแบบลดเสียง ชนิดมีเกลียวนอก KNS
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของหัวเป่าลม ชนิดมีฟิตติ้งแบบปรับได้เอง KN
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวเป่าลม øD | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ | ด้านทแยงมุม | L1 | M | น้ำหนัก (ก.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | ||||||
KN-04-100 | ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.) | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | 10 | 10 | 27 | 15 | 13 |
KN-04-150 | ⌀1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.) | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | 10 | 10 | 27.7 | 15 | 14 |
KN-06-100 | ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.) | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | 12 | 12 | 30.1 | 16 | 19 |
KN-06-150 | ⌀1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.) | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | 12 | 12 | 30.8 | 16 | 20 |
KN-06-200 | ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | 12 | 12 | 31.5 | 16 | 22 |
KN-08-150 | ⌀1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.) | ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | 14 | 14 | 33.8 | 16 | 28 |
KN-08-200 | ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) | ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | 14 | 14 | 34.6 | 16 | 30 |
KN-10-250 | ø2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม.) | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | 14 | 17 | 35.6 | 17 | 35 |
KN-10-300 | ø3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.) | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | 14 | 17 | 36.3 | 17 | 36 |
KN-10-350 | ø3.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.) | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | 14 | 17 | 37.1 | 17 | 37 |
KN-10-400 | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | 14 | 17 | 29.5 | 17 | 30 |
KN-10-600 | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | 14 | 17 | 27.7 | 17 | 28 |
KN-12-350 | ø3.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.) | ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) | 17 | 19 | 40.4 | 17 | 54 |
KN-12-400 | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) | 17 | 19 | 41.3 | 17 | 55 |
KN-12-600 | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) | 17 | 19 | 31.2 | 17 | 40 |
KN-16-400 | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.) | 22 | 24 | 40.1 | 17 | 77 |
KN-16-600 | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.) | 22 | 24 | 38.4 | 17 | 79 |
KN-20-400 | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.) | 26 | 27 | 45.6 | 17 | 117 |
KN-20-600 | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.) | 26 | 27 | 43.9 | 17 | 112 |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของหัวเป่าลม ชนิดมีฟิตติ้งแบบวันทัช KN
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวเป่าลม øD | ขนาดฟิตติ้งท่อที่ใช้ได้ ød | L1 | A | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|
KN-Q06-100 | ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.) | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | 35 | 18 | 5 |
KN-Q06-150 | ⌀1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.) | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | 35 | 18 | 5 |
KN-Q06-200 | ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | 35 | 18 | 5 |
KN-Q08-150 | ⌀1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.) | ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | 39 | 20.5 | 9 |
KN-Q08-200 | ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) | ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | 39 | 20.5 | 9 |
KN-Q10-200 | ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | 43 | 22 | 16 |
KN-Q10-250 | ø2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม.) | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | 43 | 22 | 16 |
KN-Q12-250 | ø2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม.) | ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) | 45.5 | 24 | 23 |
KN-Q12-300 | ø3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.) | ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) | 45.5 | 24 | 23 |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของหัวเป่าลมแบบหมุนได้ ชนิดมีเกลียวนอก KNK
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวเป่าลม øD | เกลียวเชื่อมต่อ | ด้านทแยงมุม | L1 | * A | น้ำหนัก (ก.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | ||||||
KNK-R02-400 | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | R1/4 | 17 | 17 | 38 | 31.9 | 32 |
KNK-R02-600 | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | R1/4 | 17 | 17 | 38 | 31.9 | 32 |
KNK-R03-400 | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | R3/8 | 17 | 17 | 39 | 32.4 | 40 |
KNK-R03-600 | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | R3/8 | 17 | 17 | 39 | 32.4 | 40 |
KNK-R04-400 | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | R1/2 | 17 | 22 | 42.2 | 34.1 | 54 |
KNK-R04-600 | ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | R1/2 | 17 | 22 | 42.2 | 34.1 | 54 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง หัวฉีด | คุณสมบัติ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ ของ หัวฉีด | วัสดุ หัวฉีด | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาด คอนเนคเตอร์ | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.70 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 4 | 27 | 1 | ||
฿ 111.60 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 4 | 27.7 | 1.5 | ||
฿ 111.60 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 6 | 30.1 | 1 | ||
฿ 144.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 6 | 30.8 | 1.5 | ||
฿ 144.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 6 | 31.5 | 2 | ||
฿ 144.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 8 | 33.8 | 1.5 | ||
฿ 144.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 8 | 34.6 | 2 | ||
฿ 153.90 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 35.6 | 2.5 | ||
฿ 157.50 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 36.3 | 3 | ||
฿ 157.50 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 37.1 | 3.5 | ||
฿ 157.50 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 29.5 | 4 | ||
฿ 157.50 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 27.7 | 6 | ||
฿ 174.60 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 12 | 40.4 | 3.5 | ||
฿ 174.60 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 12 | 41.3 | 4 | ||
฿ 174.60 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 12 | 31.2 | 6 | ||
฿ 323.10 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 16 | 40.1 | 4 | ||
฿ 323.10 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 16 | 38.4 | 6 | ||
฿ 411.30 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 20 | 45.6 | 4 | ||
฿ 411.30 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 20 | 43.9 | 6 | ||
฿ 99.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | One-Touch | ทองเหลือง | 1 | ø 6 | 35 | 1 | ||
฿ 99.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | One-Touch | ทองเหลือง | 1 | ø 6 | 35 | 1.5 | ||
฿ 99.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | One-Touch | ทองเหลือง | 1 | ø 6 | 35 | 2 | ||
฿ 102.60 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | One-Touch | ทองเหลือง | 1 | ø 8 | 39 | 1.5 | ||
฿ 102.60 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | One-Touch | ทองเหลือง | 1 | ø 8 | 39 | 2 | ||
฿ 109.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | One-Touch | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 43 | 2 | ||
฿ 109.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | One-Touch | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 43 | 2.5 | ||
฿ 127.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | One-Touch | ทองเหลือง | 1 | ø 12 | 45.5 | 2.5 | ||
฿ 127.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | One-Touch | ทองเหลือง | 1 | ø 12 | 45.5 | 3 | ||
฿ 90.90 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | เกลียว | ทองเหลือง | 1 | R1/8 | 21.4 | 1 | ||
฿ 90.90 | NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | เกลียว | ทองเหลือง | 1 | R1/8 | 21 | 1.5 | ||
฿ 108.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | เกลียว | ทองเหลือง | 1 | R1/4 | 27.1 | 6 | ||
฿ 108.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | เกลียว | ทองเหลือง | 1 | R3/8 | 31.8 | 4 | ||
฿ 108.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | เกลียว | ทองเหลือง | 1 | R3/8 | 30.1 | 6 | ||
฿ 136.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | เกลียว | ทองเหลือง | 1 | R1/2 | 41.8 | 4 | ||
฿ 136.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | เกลียว | ทองเหลือง | 1 | R1/2 | 40.1 | 6 | ||
฿ 179.10 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | เกลียว | ทองเหลือง | 1 | R3/4 | 49.6 | 6 | ||
฿ 179.10 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | เกลียว | ทองเหลือง | 1 | R3/4 | 47.8 | 8 | ||
฿ 607.50 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | เกลียว | ทองเหลือง | 1 | R1 | 62.8 | 8 | ||
฿ 394.20 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | swaged | สเตนเลส | 1 | ø 10 | 41.7 | 4 | ||
฿ 394.20 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | swaged | สเตนเลส | 1 | ø 10 | 41.7 | 6 | ||
฿ 398.70 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | swaged | สเตนเลส | 1 | ø 12 | 41.2 | 4 | ||
฿ 398.70 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | swaged | สเตนเลส | 1 | ø 12 | 41.2 | 6 | ||
฿ 527.40 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | swaged | สเตนเลส | 1 | ø 16 | 41.8 | 4 | ||
฿ 527.40 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | swaged | สเตนเลส | 1 | ø 16 | 41.8 | 6 | ||
฿ 576.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | swaged | สเตนเลส | 1 | ø 20 | 43.8 | 4 | ||
฿ 576.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | swaged | สเตนเลส | 1 | ø 20 | 43.8 | 6 | ||
฿ 411.30 | NOZZLE | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | เกลียว | สเตนเลส | 1 | R1/4 | 38 | 4 | ||
฿ 411.30 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | เกลียว | สเตนเลส | 1 | R1/4 | 38 | 6 | ||
฿ 411.30 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | เกลียว | สเตนเลส | 1 | R3/8 | 39 | 4 | ||
฿ 411.30 | NOZZLE | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | เกลียว | สเตนเลส | 1 | R3/8 | 39 | 6 | ||
฿ 411.30 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | เกลียว | สเตนเลส | 1 | R1/2 | 42.2 | 4 | ||
฿ 411.30 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | [อื่น ๆ] ที่สั่น | มาตรฐาน | เกลียว | สเตนเลส | 1 | R1/2 | 42.2 | 6 | ||
฿ 208.80 | SMC AIR BLOW GUN/NOZZLE | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | ยาว | มาตรฐาน | ประเภทการแทรก | ทองเหลือง | 1 | ø 6 | 300 | 1.5 | ||
฿ 208.80 | NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หัวฉีด | ยาว | มาตรฐาน | ประเภทการแทรก | ทองเหลือง | 1 | ø 6 | 300 | 2 | ||
฿ 268.20 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | ยาว | มาตรฐาน | ประเภทการแทรก | ทองเหลือง | 1 | ø 8 | 300 | 2 | ||
฿ 268.20 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | ยาว | มาตรฐาน | ประเภทการแทรก | ทองเหลือง | 1 | ø 8 | 300 | 2.5 | ||
฿ 314.10 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | ยาว | มาตรฐาน | ประเภทการแทรก | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 300 | 2.5 | ||
฿ 314.10 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | ยาว | มาตรฐาน | ประเภทการแทรก | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 300 | 3 | ||
฿ 343.80 | NOZZLE | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | ยาว | มาตรฐาน | ประเภทการแทรก | ทองเหลือง | 1 | ø 6 | 600 | 1.5 | ||
฿ 343.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | ยาว | มาตรฐาน | ประเภทการแทรก | ทองเหลือง | 1 | ø 6 | 600 | 2 | ||
฿ 416.70 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | ยาว | มาตรฐาน | ประเภทการแทรก | ทองเหลือง | 1 | ø 8 | 600 | 2 | ||
฿ 416.70 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | ยาว | มาตรฐาน | ประเภทการแทรก | ทองเหลือง | 1 | ø 8 | 600 | 2.5 | ||
฿ 509.40 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | ยาว | มาตรฐาน | ประเภทการแทรก | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 600 | 2.5 | ||
฿ 509.40 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | ยาว | มาตรฐาน | ประเภทการแทรก | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 600 | 3 | ||
฿ 2,619.90 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | ø 4 | - | 2.5 | ||
฿ 1,315.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | ø 4 | - | 0.7 | ||
฿ 193.50 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | เสียงรบกวนต่ำ | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 8 | 24.3 | 0.75 | ||
฿ 193.50 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | เสียงรบกวนต่ำ | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 8 | 24.3 | 1 | ||
฿ 202.50 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | เสียงรบกวนต่ำ | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 24 | 0.75 | ||
฿ 262.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | เสียงรบกวนต่ำ | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 24 | 0.9 | ||
฿ 202.50 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | เสียงรบกวนต่ำ | swaged | ทองเหลือง | 1 | ø 10 | 24 | 1 | ||
฿ 117.00 | NOZZLE | 2 ชิ้น | 55 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | เสียงรบกวนต่ำ | เกลียว | ทองเหลือง | 1 | R1/8 | 18 | 0.75 | ||
฿ 137.70 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | เสียงรบกวนต่ำ | เกลียว | ทองเหลือง | 1 | R1/8 | 18 | 0.9 | ||
฿ 117.00 | NOZZLE | 2 ชิ้น | 3 วัน | หัวฉีด | มาตรฐาน | เสียงรบกวนต่ำ | เกลียว | ทองเหลือง | 1 | R1/8 | 18 | 1 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง