1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนล็อคโรตารี่

ชิ้นส่วนล็อคโรตารี่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 439.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· การรวม RLE-CF และ RLE-CB เข้ากับ RLE-F และ RLE-B ตามลำดับจะช่วยให้ส่วนหยักอยู่ภายในเคส เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกและฝุ่น

รหัสสินค้า
RLE3260-B
RLE3260-CB
RLE3260-CF
RLE3260-F
RLE4060-B
RLE4060-CB
RLE4060-CF
RLE4060-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว M เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(ø)

฿ 551.44

IMA CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M4×0.732

฿ 589.74

IMA CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M4×0.735.5

฿ 514.81

IMA CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M535.5

฿ 439.12

IMA CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M532

฿ 926.54

IMA CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M5×0.840

฿ 965.45

IMA CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M5×0.843.5

฿ 778.20

IMA CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M643.5

฿ 739.29

IMA CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M640

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สเปเซอร์/ขายึด วัสดุ ตัวเครื่อง โพลีเอไมด์ กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ